JACOB® - Udlufter med metrisk gevind

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Udlufter med metrisk gevind

BN 22125
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Filter element: ikke vævet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Kronemøtrik: polyamid PA 6 V-0
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Anvendes i elektrotekniske skabe
  • Kontinuerlig ventilation og dræning indvendig i skabe
  • Trykudligning mellem indvendigt kabinet og omgivende atmosfære
  • Reducerer kondens i kabinettet
  • Installeres på det laveste punkt i kabinettets bund
  • Kondensvand, der samles i bunden af kabinettet, kan drænes via den lodret monterede udluftning
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad: max. IP65, kun når det er installeret i kabinettets bund

Varianter

CAD