Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Basisdel: rustfri stål 1.4305
Membran: polyethersulfon PES
O-ring: nitrilgummi NBR
Hylster: rustfri stål 1.4305 (M12x1,5) polyamid PA6 (M20x1,5 og M40x1,5)
Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Mere information
Beskyttelseselementet har ingen funktion, hvis det er blokeret af støv / eller er under vand.