P3 ETS 101 - Lineært udstyrsstativ til let og præcis håndtering af nitteværktøj

BN 26847
Overlay

P3 ETS 101 - Lineært udstyrsstativ til let og præcis håndtering af nitteværktøj

BN 26847
Varemærke
P3
Produktlinje
ETS 101
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Arbejdsradius: 220 mm til 590 mm
  • Slaglængde: 650 mm
  • Højde: 1150 mm
  • Bæreevne: 2,5 kg til 4 kg
  • Værktøjsholder: ∅ = 20 mm

Mere information

På grund af den lineære styring kan nitteværktøjet ikke vinkles, og nitten kan ikke sættes skævt ind i komponenten. Takket være den indbyggede holdeanordning kan de enkelte lineære bevægelser fastsættes efter behov. Dette er særligt praktisk i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af nitteværktøjet. Fordele: Nemmere positionering af nitteværktøjet. Nøjagtig lodret styring af nitteværktøjet. Forebyggelse af forkert nitning på grund af vinkling af nitteværktøjet. Tidsbesparelse ved håndtering af nitteværktøjet. Bedre vedligeholdelse og reparation af nitteværktøjet takket være den indbyggede holdeanordning.

Varianter