POP® RP - Automatisk tilføring til POP®-nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 25290
Produktbillede af POP® RP - Automatisk tilføring til POP®-nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  1. Produktbillede af POP® RP - Automatisk tilføring til POP®-nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
Overlay
Produktbillede af POP® RP - Automatisk tilføring til POP®-nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

POP® RP - Automatisk tilføring til POP®-nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 25290
Varemærke
POP®
Produktlinje
RP
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Mål: højde 350 mm / længde 550 mm / bredde 230 mm
  • Vægt: 11 kg
  • Elektrisk tilslutning: 230 V
  • Lufttilslutning: 6 bar
  • Påfyldningsmængde: op til 1000 stk.
  • Ydeevne: op til 30 POP-blindnitter/min

Varianter