Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm

BN 20784
Produktbillede af Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm
  1. Produktbillede af Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm
  2. Monteringsillustration for Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm
Overlay

1

/2
Produktbillede af Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm
  • Produktbillede af Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm
  • Monteringsillustration for Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm

Wera 3867/1 TS TX - Skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® 25mm

BN 20784
Kærv
Indvendig 6-rund kærv
Varemærke
Wera
Produktlinje
3867/1 TS TX
Materiale
Rustfrit stål
Udførelse
25mm

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indsats: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Rustfri stål-bits forhindrer dannelse af rust på rustfrie skruer eller overflader. Rust på rustfrit stål opstår ofte på grund af slitage fra værktøj lavet af almindeligt stål, som indeholder korrosive partikler.
  • Med torsionszone: Torsionsbits absorberer drejningsmomenttoppe i torsionszonen. Dette forhindrer for tidligt slid og forlænger bitens levetid.
  • Take it easy værktøjsfinder: farvekodning efter størrelse.

Montering

Varianter

Kan anvendes med