Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Produktbillede af Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  1. Produktbillede af Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  2. Monteringsillustration for Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
Overlay

1

/2
Produktbillede af Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Produktbillede af Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Monteringsillustration for Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Varemærke
Wera
Produktlinje
Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH
Materiale
Rustfrit stål
Udførelse
25mm

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indsats: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Rustfri stål-bits forhindrer dannelse af rust på rustfrie skruer eller overflader. Rust på rustfrit stål opstår ofte på grund af slitage fra værktøj lavet af almindeligt stål, som indeholder korrosive partikler.
  • Med torsionszone: Torsionsbits absorberer drejningsmomenttoppe i torsionszonen. Dette forhindrer for tidligt slid og forlænger bitens levetid.
  • Den rustfri Rapidaptor universalholder tillader, at bits kan fastgøres uden at skulle betjene hylsen. Fjernelse af bit er enkelt, blot ved at skubbe hylsen frem, for hurtig bitudskiftning, også med én hånd. ¼" sekskant, passer til skruemaskiner med optagelse efter DIN ISO 1173-F 6,3.
  • Take it easy værktøjsfinder: farvekodning efter størrelse.

Montering

Indhold

Plast Bit-Check, 10 dele, med

1 stk. Holder

1 stk. TX 10 x 25 mm

1 stk. TX 15 x 25 mm

1 stk. TX 20 x 25 mm

1 stk. TX 25 x 25 mm

1 stk. TX 30 x 25 mm

1 stk. PZ 1 x 25 mm

2 stk. PZ 2 x 25 mm

1 stk. PH 2 x 25 mm

Varianter

Kan anvendes med