Haeger® 618™ MSP 5He - Indpresningsmaskine uden stopsystem, uden automastik fødesystem

BN 26714
Overlay

1

/2

Haeger® 618™ MSP 5He - Indpresningsmaskine uden stopsystem, uden automastik fødesystem

BN 26714
Varemærke
Haeger®
Produktlinje
618™ MSP 5He
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Pressekraft: 2,67 - 53,88 kN

  • Dybde på udhæng: 456 mm

  • Højde: 2134 mm

  • Bredde: 864 mm

  • Dybde: 1092 mm

  • Vægt: 726 kg

  • TPS-Værktøjs beskyttelsessystem og værktøjsholder

  • Med Touchscreen og programsoftware

  • Valgfri med TIS-drejestang

  • Valgfri med MAS-350 fødesystem

Mere information

Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale

Varianter