Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Pressekraft: 2,67 - 53,88 kN
- Udhæng: 456 mm
- Højde: 2388 mm
- Bredde: 864 mm
- Dybde: 1092 mm
- Vægt: 726 kg
- TPS-Værktøjs beskyttelsessystem og værktøjsholder
- Fast stopsystem
- Med Touchscreen og programsoftware
- Med to automatiske fødesystemer (MAS-350)
- Valgfri med TIS-drejestang
Mere information
Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale