Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Pressekraft: 3,56 - 71,17 kN
Dybde på udhæng: 610 mm
Højde: 2463 mm
Bredde: 965 mm
Dybde: 1473 mm
Vægt: 1270 kg
TPS-Værktøjs beskyttelsessystem og værktøjsholder
Valgfri med TIS-drejestang
Fixed stop system
Med Touchscreen og programsoftware
Valgfri med MAS-350 fødesystem
Valgfrit med robotgrænseflade
Mere information
Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale