Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem

BN 26703
Produktbillede af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem
  1. Produktbillede af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem
  2. Teknisk tegning med mål af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem
Overlay

1

/2
Produktbillede af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem
  • Produktbillede af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem
  • Teknisk tegning med mål af Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem

Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Indpresningsmaskine med manuel positionskontrolleret drejekryds, med automatisk fødesystem

BN 26703
Produktlinje
OneTouch™ 824™ 5He LITE
Varemærke
Haeger®
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Pressekraft: 3,56 - 71,17 kN
  • Udhæng: 610 mm
  • Højde: 2515 mm
  • Bredde: 1041 mm
  • Dybde: 1626 mm
  • Vægt: 1406 kg
  • Ny Shuttle-holder skaber præcis indstilling
  • Med to automatiske fødesystemer (MAS-350)
  • 2-vejs automatisk fødesystem til ipresningsbefæstelser
  • TIS-drejekryds
  • Med større touchscreen og programsoftware
  • Et program kan hentes inden for 10 sekunder
  • Programsoftware med flere valgmuligheder
  • System til måling af længde på befæstelse (presser kun befæstelser med den korrekte længde)

Mere information

Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale

Varianter