Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Pressekraft: 3,56 - 71,17 kN
- Dybde på udhæng: 610 mm
- Højde: 2515 mm
- Bredde: 1118 mm
- Dybde: 1626 mm
- Vægt: 1452 kg
- Yderligere udstyr: Automatisk 4-stations underværktøjsveksler og automatisk 4-stations overværktøjsholder
- 4-vejs automatisk fødesystem til ipresningsbefæstelser
- Med større touchscreen og programsoftware
- Et program kan hentes inden for 10 sekunder
- Programsofware med flere muligheder
- System til måling af længde på befæstelse (presser kun befæstelser med den korrekte længde)
- Med fire automatiske fødesystemer (MAS-350)
- Valgfrit med robotgrænseflade
Mere information
Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale