Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Pressekraft: 3,56 - 71,17 kN
Dybde på udhæng: 610 mm
Højde: 2515 mm
Bredde: 1041 mm
Dybde: 1626 mm
Vægt: 1361 kg
Ny Shuttle-holder skaber præcis indstilling
Muligt ekstraudstyr MAS-350 automatisk fødesystem
Automatisk fødesystem til ipresningsbefæstelser
TIS-drejekryds
Med større touch screen og programsoftware
Programsoftware med flere valgmuligheder
Et program kan hentes inden for 10 sekunder
Muligt der kan opgraderes op til to automatiske fødeautomater
System til måling af længde på befæstelse (presser kun befæstelser med den korrekte længde)
Mere information
Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. I det tilsvarende grundmateriale