PEMSERTER® InDie - Fødesystem til PEM® indpresningsstag til serielle dele uden værktøj

BN 26670
Overlay

PEMSERTER® InDie - Fødesystem til PEM® indpresningsstag til serielle dele uden værktøj

BN 26670
Varemærke
PEMSERTER®
Produktlinje
InDie
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Elektrisk tilslutning: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Lufttilslutning: 6-7 bar

  • Højde: (inklusive bunker): 2000 mm

  • Bredde: 1000 mm

  • Dybde: 1500 mm

  • Vægt: 745 kg

Varianter