PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring

BN 26661
Produktbillede af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring
  1. Produktbillede af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring
  2. Teknisk tegning med mål af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring
Overlay

1

/2
Produktbillede af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring
  • Produktbillede af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring
  • Teknisk tegning med mål af PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring

PEMSERTER® Series 4® - Pneumatisk presse til manuel tilføring

BN 26661
Produktlinje
Series 4®
Varemærke
PEMSERTER®
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Pressekraft: 1,8 - 53,4 kN
  • Dybde på udhæng: 457 mm
  • Højde: 1676 mm
  • Bredde: 660 mm
  • Dybde: 740 mm
  • Vægt: 630 kg

Mere information

Til skruer, møtrikker, afstandsstag fra M2 til M10. Kun delvis egnet til rustfaste stålplader.

Varianter