Befæstelsesløsninger til elbiler

Elektriske køretøjer: Interiør

I elektriske køretøjer lægges der vægt på kørekomfort og passagersikkerhed. Sæder, instrumentbræt og infotainmentsystemer skal kunne modstå de daglige belastninger.

Elbiler interiør visuel

Vores specialfremstillede befæstelseselementer til elektriske køretøjers interiør giver producenterne en række fordele. De opfylder kravene til letvægtskonstruktion såvel som den svære kombination af design- og funktionalitetskrav, der er forbundet med dette miljø. Derudover kan de bruges med en række forskellige materialer og fås i forskellige farver.

Anbefalede befæstelsesteknikker til innovativt interiørdesign i elektriske køretøjer omfatter MM-Welding®, som bruger ultralydsenergi til at skabe en stærk, positiv friktionsforbindelse mellem materialer.

Overlay

Befæstelser til forskellige industrier

Holdbare og lette befæstelseselementer til EV-interiør giver sikkerhed, flot design og nem montage

MM-Welding®

Letvægts svejseløsninger til EV-interiør

Smart befæstelsesløsning til letvægtsmaterialer

  • Hurtig og pålidelig montage med montagetider på ofte under 1 sekund
  • Høj styrke i letvægtsmaterialer eller hybrid materialekombinationer
  • Forskellige former
  • Forboring oftest unødvendig, ingen limning
  • Integration i funktionelle dele er mulig
  • Ideel løsning til mange forskellige komposit- og tekstilmaterialer

Gå til E-shoppen

Overlay
Letvægts svejseløsninger til EV-interiør

Clipsbefæstelse og gennemføringer

udvalg af clipsbefæstelse og gennemføringer

Designet til hurtig og sikker montage

  • Ingen iskruning, boring eller svejsning nødvendig
  • Gennemføringer forhindrer skader på kabler fra skarpe kanter
  • Reduceret omkredsspænding, resulterende i et højt overdrejningsmoment samt høj udtrækningskraft
  • Well-nut (blindnittemøtrik med gummibelægning): modstandsdygtig over for vibrationer, elektrisk isoleret, forseglende effekt

Gå til E-shoppen: Clipsbefæstelse | Tætningsgennemføringer

Overlay
udvalg af clipsbefæstelse og gennemføringer

Befæstelse til ledninger, kabler og rør

Forskellige kabelruteringsløsninger

Til fastgørelse og beskyttelse af kabler

  • Specielle kabelbindere med ekstra styrke og modstandsdygtighed over for vibrationer
  • Multifunktionelle befæstelseselementer for effektiv montage og befæstelse
  • Kabelbeskyttelse specielt udviklet til elektriske køretøjer, der byder på exceptionel mekanisk beskyttelse og modvirker raslende elementer under kørsel

Gå til E-shoppen

Overlay
Forskellige kabelruteringsløsninger

Download flere oplysninger om befæstelseselementer til elbiler

Miniature Bossard Electric Vehicles Brochure

Brochure om elbiler

Download vores detaljerede oversigtsbrochure med smarte befæstelsesløsninger til elbilindustrien.

4.1 MB | pdf