Befæstelsesløsninger til elbiler

Elektriske køretøjer: Karosseri

I karosserier er strukturel stabilitet og pålidelighed afgørende for at sikre passagerernes sikkerhed.

Elbiler Body in White Visual

Befæstelsesløsninger til karosserier i elektriske køretøjer bør være fremstillet af materialer med høj styrke og korrosionsbestandighed og skal leve op til de højeste sikkerhedsstandarder.

Hurtig og enkel montage og demontage er også en klar fordel for kunder. Anbefalede befæstelsesløsninger til karosserier inkluderer svejsebolte, flow drill skruer og sværlast blindnitter. Befæstelse til ipresning med store diametre er også en tilgængelig løsning.

Disse befæstelsesløsninger giver kunder en række fordele ift. fremstillingsprocessen, heriblandt hurtig montage fra kun den ene side af applikationen, strukturel styrke og egnethed til automatiserede processer.

Overlay

Befæstelser til forskellige industrier

Sikker, højstyrkebefæstelse til karosserier forbedrer sikkerhed og strukturel integritet

Svejseteknologi

En sølvfarvet metalstang og en kobberfarvet gevindbolt er placeret på en hvid baggrund.

Svejseteknologi gør det muligt hurtigt at svejse metalbefæstelse, såsom svejsebolte, svejsestifter og svejsebøsninger, fast på et andet metalemne.

  • Ingen huller nødvendigt og dermed ingen risiko for lækager, svækkelse af det underliggende materiale, hvilket kan opstå ved f.eks. boring eller stansning osv.
  • Stor variation af tilgængelige størrelser, fra Ø 2 mm op til Ø 25 mm
  • Høj grad af automation er mulig
  • Kun brug for adgang til applikationens ene side

Gå til E-shoppen

Overlay
En sølvfarvet metalstang og en kobberfarvet gevindbolt er placeret på en hvid baggrund.

Befæstelse til ipresning med stor diameter

To store indpresningsteknik med stor diameter til EV

Hærdede befæstelseselementer til ipresning for øget styrke

  • En stærk og pålidelig samling
  • Ingen varmepåvirkning ved montage
  • Mindre miljøpåvirkning ift. f.eks. svejsning
  • Ren og enkel montageproces

Gå til E-shoppen

Overlay
To store indpresningsteknik med stor diameter til EV

Selv-perforerende teknologi, flow drill skruer

Et sæt skruer til kombination af boring og gevindformning

Kombination af borende og gevindformende befæstelse

  • Hurtig montage fra den ene side af applikationen
  • Nitter der perforerer metal: Ingen varmepåvirkning af emnet under montage
  • Montagetid reduceres til et minut
  • Flow drill skruer: Hurtig og effektiv montage af skruer med høj bæreevne

Overlay
Et sæt skruer til kombination af boring og gevindformning

Sværlast blindnitter


En slidsestrukturel blindnitte med hvid baggrund

Stærk løsning til strukturelle konstruktioner

  • Perfekt til applikationer med høj trækstyrke
  • Ekstra stærke blindnitter
  • Montage fra kun én side af applikationen
  • Blindnitter med store diametre
  • Holdbar og pålidelig fastgørelse

Gå til E-shoppen

Overlay

En slidsestrukturel blindnitte med hvid baggrund
Sværlast blindnitter - Stærk løsning til sværlast

Download flere oplysninger om befæstelseselementer til elbiler

Miniature Bossard Electric Vehicles Brochure

Brochure om elbiler

Download vores detaljerede oversigtsbrochure med smarte befæstelsesløsninger til elbilindustrien.

4.1 MB | pdf