Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Fremstilling af emner i stål, rustfrit stål, messing mm. CNC-drejning er en højeffektiv bearbejdningsmetode, der resulterer i meget præcise og ensartede emner.

CNC-drejning er en spåntagende bearbejdningsproces, hvor der tages spåner af emnet ifm. formgivningen. Andre spåntagende bearbejdningsprocesser inkluderer bl.a. fræsning og boring. CNC-drejning er især en velegnet metode til metalbearbejdning, men også til bearbejdning af emner i plast.
CNC-drejning kan anvendes til produktion af både store og små emner og ifm. de gængse drejemetoder, f.eks. langdrejning, konusdrejning, profildrejning og gevinddrejning. CNC-drejning kan desuden anvendes til fremstilling af prototyper og små produktserier såvel som mellemstore/store serier alt efter emnetype og leverandør.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
”CNC” står for ”computer numerical control”. CNC-drejning er altså en bearbejdningsmetode, hvor drejebænkens bevægelser kontrolleres af et computerprogram.
CNC-teknologien er bredt anvendt i metalbearbejdningsindustrien og har længe været anvendt til at effektivisere fremstillingen af specialemner. CNC-styring er som standard integreret i de fleste nyere drejebænke, fræse- og stansemaskiner mm.
Ved CNC-drejning forprogrammeres drejebænken ved hjælp af en tegning/fil, f.eks. en CAD-fil, der giver computerprogrammet informationer om emnet form og dimensioner. Der indtastes også supplerende oplysninger om f.eks. materialet eller værktøjet, man ønsker at anvende.
Herefter styres det skærende værktøj nu af computeren. CNC-drejningen er altså stort set helt automatiseret, og maskinen finder selv den mest effektive og hurtige metode til at opnå den ønskede form.
Ved drejning reduceres radius af f.eks. stangmateriale, indtil emnet har den ønskede form. CNC-drejning er, som tidligere beskrevet, en spåntagende bearbejdningsproces. Det vil sige, at der tages spåner/dele af materiale af ved hjælp af et skærende værktøj – ved CNC-drejning er dette et drejeskær.
Emnet spændes op på en hovedspindel og roteres ved høj hastighed. Drejeskæret spændes nu mod det roterende emne og skærer spåner af. Dette er muligt, fordi drejeskæret er fremstillet i et hårdere materiale end emnet.
Der er forskellige metoder for drejning, der anvendes til forskellige typer formgivning:
CNC-drejning sker på CNC-drejebænke eller i moderne bearbejdningscentre, hvor flere forskellige slags bearbejdninger kan udføres i samme opspænding, f.eks. drejning, fræsning og boring.
CNC-drejning anvendes til fremstilling af symmetriske emner i mange forskellige udformninger og størrelser. Bearbejdningsmetoden kan anvendes til komplekse emner med mange detaljer eller mere enkelt udformede emner. Eksempler på disse er:
Når man skal indkøbe CNC-drejeemner, så har man overordnet set 2 muligheder: Indkøbe emnerne hos en lokal producent eller på det globale marked.Outsourcing af produktion til Østeuropa eller østen er for mange en attraktiv mulighed, men det kan være svært at finde ud af, hvordan man kommer i gang. Der er store kulturelle forskelle på en dansk virksomhed og en kinesisk, der er en sprogbarriere, og man bør overveje mange aspekter, f.eks. levering og kvalitetssikring mm.Vi har skrevet en gratis guide til dig, der gerne vil vide mere om, hvordan man kommer i gang med at indkøbe CNC-drejede emner og andre former for specialemner på det globale marked.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.
Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.
Hos Bossard har vi specialiseret os i levering af specialvarer til industri og produktion. Hvis du sidder med et projekt, som du mangler bearbejdede dele til, så kontakt os meget gerne og hør, hvad vi kan hjælpe dig med.
Du kan udfylde vores formular eller kontakte vores specialist, Ralf Holgersen, direkte på +45 44 50 88 44.

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.