Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Bossard leverer drejede emner i stål, rustfrit stål, aluminium, messing, titanium samt en række andre metaller og metallegeringer. Vi leverer drejede industrikomponenter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.


Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Metaldrejning er en af de mest almindelige og anvendte former for metalbearbejdning. Metaldrejning er en spåntagende bearbejdningsproces, hvor der tages spåner af et metalemne, indtil det har den tilsigtede form.
Drejning i metal anvendes til at fremstille både store og små rotationssymmetriske emner, f.eks. maskindele, aksler, kugler og lignende. Drejning kan anvendes til bearbejdning af metallegeringer som stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller som aluminium, messing og titanium.
Metaldrejning kan anvendes til at producere enkelte emner og små serier såvel som masseproduktion af komponenter. Læs mere om andre former for metalbearbejdning.
Drejning i metal udføres på en drejebænk. Drejebænke har været brugt til bearbejdning af forskellige materialer i hundredvis af år, og hovedelementerne i drejebænken er den roterende hovedspindel og de forskellige slæder til bevægelse af de skærende værktøjer.

Metaldrejning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det vil sige, at der anvendes skærende værktøjer – også kaldt drejeskær – til at tage spåner af metalemnet, indtil det har den ønskede form. Forskellige metaller har forskellige mekaniske egenskaber, og der skal tages hensyn til dette, når der vælges skær og metode.
Drejningen udføres ved, at emnet spændes op på hovedspindelen og roteres ved høj hastighed. Drejeskæret spændes nu mod det roterende emne og tager spåner af det. Da det er emnet, der roterer, og ikke værktøjet, kan man kun anvende metaldrejning til at fremstille symmetriske emner.
De fleste moderne metaldrejebænke og bearbejdningscentre anvender CNC-teknologi til fremstilling af emnerne. CNC står for ”computer numerical control” - bearbejdningsprocessen er med andre ord computerstyret. CNC-styring resulterer i øget effektivitet og øget præcision, hvilket har sænket prisen for drejede metalemner en hel del ift. manuel drejning.

De fleste almindelige, bearbejdelige metaller kan bearbejdes ved drejning, heriblandt:
Nogle metaller har en bedre bearbejdelighed end andre, og de mere svært bearbejdelige metaller, som f.eks. superlegeringer, stiller større krav til de skærende værktøjer.
Emner fremstillet ved metaldrejning er altid symmetriske pga. selve bearbejdningsmetoden. Skal man have fremstillet asymmetriske emner i metal kan dette gøres ved fræsning.
Blandt eksempler på emner fremstillet ved drejning finder man:
Drejning kan desuden anvendes til at fremstille gevind på metalemner, både udvendigt og indvendigt på emner.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.
Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.

Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere specialfremstillede komponenter til industri- og produktionsvirksomheder. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser, lokal rådgivning, kvalitetssikring i vores testcenter i Hvidovre samt besparende logistik- og lagerløsninger. Vi er din partner hele vejen fra tegning til levering.
Kontakt os gerne med spørgsmål eller indhent et tilbud på emner fremstillet ved metaldrejning.
CNC-drejning er en computerstyret bearbejdningsproces, hvormed man kan fremstille rotationssymmetriske emner i metal, plast, træ mm. CNC står for "Computer Numerical Control". Det betyder, at CNC-maskinen bruger numeriske værdier eller koder (ofte kaldet G-koder) til at omsætte et design til maskinens fysiske bevægelser. CNC-drejning er bredt anvendt inden for fremstillingen af industrikomponenter, da bearbejdningsprocessen er både meget effektiv og meget præcis.
Med CNC-drejning kan man fremstille rotationssymmetriske og cylindriske emner i metal, plast og andre bearbejdelige materialer. Da det er emnet, der roteres under bearbejdningen, er der begrænsninger ift. hvilke former der kan fremstilles, sammenlignet med CNC-fræsning.
CNC-drejning anvendes ofte til fremstillingen af emner som aksler, spindler, bøsninger, ruller, hjul, cylindre og kugler.
De fleste almindelige, bearbejdelige metaller og metallegeringer kan bearbejdes ved drejning, herunder stål, rustfrit stål, aluminium, støbejern, kobber, messing, titanium, hærdet stål og superlegeringer.
Størrelsen på emnerne vi kan levere afhænger altid af emnets dimensioner, de ønskede materialer og krav til mekaniske egenskaber. Overordnet set ligger størrelsen på de emner, vi typisk leverer, på mellem Ø5 mm og Ø500 mm.
Prisen på et emne fremstillet ved metaldrejning er afhængig af flere faktorer, heriblandt størrelse, materiale, dimensioner og stykantal.
Overordnet set kan man sige, at simple drejeemner generelt er billigere end komplicerede emner, at et emne i kulstofstål oftest er billigere end et emne i rustfrit stål, og at mindre emner som regel er billigere end større emner.
Vil du gerne have en pris på et specifikt emne, så kontakt meget gerne vores specialist på tlf. +45 44 50 88 44.
Bossard leverer de fleste former for CNC-bearbejdede emner i metal og plast, heriblandt fræsede, drejede, stansede og bukkede emner. Vi leverer desuden ekstruderede emner.
Leveringsbetingelserne aftales altid mellem dig og vores specialist med udgangspunkt i dine behov. Hos Bossard Denmark har vi mulighed for at tilbyde lagerbinding på vores lager i Hvidovre og løbende levering herfra til dig.

Hvem er vi?
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for bearbejdede emner og befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske industrivirksomheder.
Læs mere her