Bearbejdede emner

CNC-fræsning af emner i messing

CNC-fræsning er en effektiv måde at fremstille emner i messing og i en række andre bearbejdelige metaller som aluminium, stål og rustfrit stål.

Fræseemne i messing

CNC-fræsning i messing anvendes ofte til fremstilling af tandhjul og andre maskindele, hvor der er behov for lav friktion. Messing har desuden gode korrosionshæmmende og antibakterielle egenskaber, som kan være en fordel i visse sammenhænge. Derudover har messing et meget ædelt udseende, der tager sig godt i mange designsammenhænge.

Med CNC-fræsning opnår man en højeffektiv bearbejdning af messingemnet. Man er i stand til at fremstille emner, der er meget præcist og helt ensartet udformet fra emne til emne. Selve fræseprocessen er hurtig, selv når der er tale om komplekse messingemner med mange detaljer.

Her på siden kan du læse om CNC-fræsning, om messing og dets egenskaber samt om selve fræseprocessen.

Ralf Holgersen Bossard specialist i bearbejdede emner

Få et tilbud på dine bearbejdede emner

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

Hvad er CNC-fræsning?

CNC-fræsning er en bearbejdningsmetode, hvor processen styres ved hjælp af CNC-teknologien. ”CNC” står for ”computer numerical control”. Ved CNC-fræsning styres fræsemaskinens bevægelser altså af et computerprogram frem for af en operatør. Derved øges hastigheden og præcisionen og samtidig minimeres risikoen for operatørfejl.

Rent praktisk programmeres CNC-fræsemaskinen ved hjælp af en tegningsfil, f.eks. en CAD- eller CAM-fil. Ved hjælp af denne fil kan computerprogrammet omsætte messingemnets dimensioner til information, der kan læses af maskinen, og selve fræsningen sker herefter automatisk. Når man programmerer CNC-fræseren vil man desuden indtaste andre oplysninger, der er relevante ifm. fræsningen, f.eks. valg af materiale og værktøj.

CNC-fræsning er en højautomatiseret proces og derfor også meget hurtig og effektiv, og den egner sig godt til bearbejdning af emner, f.eks. maskindele, i messing.



Sådan foregår fræsning

Fræsning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det vil sige, at der anvendes et værktøj til at tage spåner/dele af emnet, indtil det har den ønskede form.

Til fræsning anvendes der et flerskærsværktøj – altså et værktøj der har flere skærende "kanter" på sig. Til sammenligning har et drejeskær, som anvendes til drejning, kun et enkelt skær. Ved fræsning roteres det skærende værktøj ved høj hastighed og spændes mod emnet, hvorefter spåner skæres af.

Der er flere forskellige metoder for fræsning og en lang række forskellige værktøjer. Ved planfræsning anvendes der f.eks. et værktøj, hvor skærene sidder på ydersiden af værktøjet, og her fræses der i en sidelæns bevægelse for at skabe en plan flade. Ved hjørnefræsning sidder skærene både for enden og på ydersiden af værktøjet - der fræses med andre ord et færdigt "hjørne" på emnet.



Hvilke typer messing kan bearbejdes ved fræsning?

Messing er en legering, hvor kobber er hovedelementet. Derudover indeholder messing op til 50% zink og kan desuden legeres med andre elementer, der ændrer metallets mekaniske egenskaber. Visse legeringer en hårdere og sejere end andre, og visse egner sig bedre til fræsning og andre former for spåntagende bearbejdning end andre.

Den mest almindelige og udbredte messinglegering, der anvendes til fræsning af emner, er automatmessing. Den er ofte også legeret med bly for at forbedre skærbarheden. Automatmessing har en trækstyrke, der kan sammenlignes med mange ståltyper, og anvendes også som stangmessing til fremstilling af drejede dele.

Der findes også en række forskellige former for specialmessing, der vælges på grund af deres egenskaber. Her er der tilføjet andre elementer, f.eks. nikkel eller mangan. Nysølv er udover zink også tilsat nikkel, er hårdere og stærkere end messing og har højere korrosionsbestandighed. Nysølv anvendes bl.a. til fremstilling af finmekanik.

CNC fræset emne i messing

Er fræseemner i messing korrosionsbestandige?

Messing har grundlæggende en god korrosionsbestandighed, men det betyder ikke at emner i messing ikke er følsomme overfor korrosion.

Messing består primært af kobber og zink, og zink er mere følsomt overfor korrosion end kobber. Der kan ved messingemner derfor ske en afzinkning over tid, særligt hvis de udsættes for korroderende miljøer. For at modvirke dette kan man tilsætte tin og arsen til messinget.

Messing har desuden en tendens til spændingskorrosion, som opstår, når emnet udsættes for spændinger og korroderende elementer på samme tid.

download white paper om global sourcing

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.

Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.

Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.

Overlay
preview af special parts guide

Få et tilbud på dine CNC-fræsede emner

Skal du have fremstillet CNC-fræsede messingemner, så er det globale marked et attraktivt sted at lede efter en leverandør. I Asien og Østeuropa finder du bl.a. fordelagtige priser og meget specialiserede leverandører, som kan levere præcis den løsning, du leder efter.

Med Bossard som samarbejdspartner får du en lokal rådgiver på det globale marked. Vi har et omfattende og kvalificeret leverandørnetværk og kan finde den rette til dig. Bland fordelene for dig er:

  • Du behøver ikke selv finde en leverandør, som kan udføre opgaven. Vi sørger for al kommunikation og kontakt.
  • Du slipper for egenkontrol – vi kan udføre alle de nødvendige tests og kontroller lokal i Hvidovre, hvor vi har et avanceret testcenter.
  • Du kan lagerbinde varerne hos os på vores 6500 kvm store lager, og du betaler først for varen, når du skal bruge den.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.


bossard denmark

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.