Bearbejdede emner

CNC-fræsning i stål og rustfrit stål

CNC-fræsning kan anvendes til fremstilling af emner i stål og rustfrit stål, f.eks. maskinkomponenter som bundplader og tandhjul.

CNC-fræsning af metalemner

Ligesom drejning er fræsning en spåntagende bearbejdningsproces, men i modsætning til drejning kan fræsning anvendes til at fremstille asymmetriske emner.

CNC-fræsning er en effektiv metode til fremstilling af specialemner, da selve bearbejdningen er højt automatiseret, præcis og hurtig. Der kan desuden fræses på flere forskellige akser (f.eks. 3- og 5-akset bearbejdning), hvilket giver øget fleksibilitet ift. emnets form.

CNC-fræsning kan anvendes til fremstilling af både store og små emner i stål og rustfrit stål, hvor kompleksitetsgraden kan variere fra meget simple emner til emner med mange detaljer. CNC-fræsning kan desuden anvendes til fremstilling af både små, mellemstore og store serier.

Her på siden kan du læse mere om CNC-fræsning i stål og rustfrit stål, om bearbejdningsprocessen og materialerne samt indhente et uforpligtende tilbud på specialemner fremstillet ved fræsning.

Ralf Holgersen Bossard specialist i bearbejdede emner

Få et tilbud på dine bearbejdede emner

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

Sådan foregår fræsning

Fræsning er en spåntagende bearbejdningsproces. Spåntagning består (som ordet antyder) i at tage spåner af stålemnet, indtil det har den ønskede form. Til dette anvendes der et flerskærsværktøj, der roterer ved høj hastighed.

CNC fræsning værktøj

Fræsning kan være en overfladeproces – f.eks. planfræsning hvor man fræser en plan flade på et emne – eller en dybdeproces, hvor man fræser huller og fordybninger mm. Der anvendes forskellige fræseværktøjer til de forskellige processer, og derudover også forskellige værktøjer alt efter ønsket til overfladeruhed. Ved fræsning opnår man generelt en god overfladeruhed, men ved brug af det rette værktøj kan man opnå en næsten spejlblank overflade på stålemnet.

Der anvendes forskellige fræsemetoder alt efter det ønskede resultat og den ønskede form. Blandt disse metoder er planfræsning, notfræsning og gevindfræsning.


Effektiv fræsning i stål/rustfrit stål med CNC-teknologi

Anvendelse af CNC-teknologien er i høj graden blevet normen, når man fremstiller emner ved både fræsning, drejning, stansning og en række andre processer til bearbejdning af stål og rustfrit stål.

CNC står for ”Computer Numerical Control” – det er altså en højt automatiseret proces, der i overvejende grad er computerstyret.

Ved CNC-fræsning leverer du en tegning af emnet – f.eks. en CAM- eller CAD-fil – som indlæses i computerprogrammet. Der indtastes desuden supplerende oplysninger om emnet, f.eks. om materiale eller ønske til overfladekvalitet. Herefter er fræseprocessen stort set automatiseret. Alt fra fræseværktøjet bevægelser til skift fra et fræseværktøj til et andet styres af computerprogrammet.

CNC-teknologien har gjort det muligt både at øge hastigheden og præcisionen for bearbejdningen af emner i stål og rustfrit stål. Og dette har bevirket, at man har kunne sænke prisen en hel del for det enkelte emne.

download white paper om global sourcing

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.

Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.

Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.

Overlay
preview af special parts guide

Bearbejdning af stål og rustfrit stål

Stål er et materiale, der anvendes i et væld af forskellige sammenhænge på grund af dets høje styrke. Hovedbestanddelen i stål er jern, og hertil er der tilsat en eller flere legeringsstoffer, der giver metallet fordelagtige egenskaber, f.eks. øget korrosionsbestandighed. Disse legeringsstoffer kan være kulstof, fosfor, svovl, silicium, mangan mm.

Valget af den rette type stål til dit fræsede specialemne afhænger af kravene til styrke, sejhed, skærbarhed, slidbestandighed og korrosionsbestandighed.

Rustfrit stål er en særligt type stål, der har øget korrosionsbestandighed ift. andre ståltyper. Der findes flere forskellige typer alt efter krav til korrosionsbestandighed, men fælles er, at rustfrit stål har tilsat mindst 12% krom. Ønsker man at øge korrosionsbestandigheden yderligere, tilsættes nikkel og molybdæn – dette gør desuden også stålet syrefast.

Ved fræsning af emner anvendes ofte maskinbygningsstål. Denne stållegering anvendes ofte til maskinkomponenter som aksler og tandhjul, hvor der er særlige krav til styrke, svingningsstyrke og slidfasthed. Styrken og hårdheden kan desuden også øges ved varmebehandling.

Valget af den rette type stål har indflydelse på prisen. Det kan ofte være billigere at vælge en dyrere ståltype med bedre bearbejdelighed, da det vil resultere i en hurtigere og lettere bearbejdning.


Få et tilbud på dine fræseemner i stål og rustfrit stål

Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere specialfremstillede løsninger til vores kunder. Vi kan hjælpe dig med både små og store serier af fræsede emner i en række forskellige materialer.

Er du interesseret i at indhente et konkurrencedygtigt tilbud på dine bearbejdede emner, så kontakt os meget gerne direkte på +45 44 50 88 44 eller anvend vores kontaktformular her:

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

bossard denmark

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.