Bearbejdede emner

Stansnings og lokning – fremstilling af specialemner

Stansning og lokning er bearbejdningsmetoder, der anvendes til bearbejdning af plademateriale.

Metalbeslag med flere rektangulære og nøglehulsudskæringer, mærket K1 til K5, på en hvid baggrund.

Stansning og lokning er snitarbejde – i modsætning til f.eks. koldflydepresning eller bukning, snittes der altså igennem pladematerialet, typisk for at lave et eller flere huller eller emner med specifikke former.

Stansning og lokning er et alternativ til laserskæring og vælges typisk til mellemstore til store serier.

Stansnings og lokning er hurtige og effektive processer, der resulterer i fremstilling af emner med høj præcision, og kombineres ofte med andre bearbejdningsmetoder, der anvender pres, f.eks. bukning.

Her på siden kan du læse om stansning og lokning, stansemetoder, materialer for stansning og meget mere.

Ralf Holgersen Bossard specialist i bearbejdede emner

Få et tilbud på dine bearbejdede emner

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

Eksempler på produkter bearbejdet ved stansning


  • Plader med huller/perforering, f.eks. plader til afskærmning
  • Gitre og paneler
  • Beslag
  • Metalprofiler med huller/perforering
  • Kabinetter, f.eks. computerkabinetter
  • Bagparter til fladskærme
  • Maskinkomponenter
  • Finmekaniske komponenter

Stansning og lokning – metoder og processer

Stansning (også kaldet udstansning) og lokning er bearbejdningsprocesser, der udføres i mekaniske eller hydrauliske presser ved hjælp af stanseværktøjer. De er at sammenligne med klipning med den store forskel, at formen bestemmes af stanseværktøjets form, i modsætning til klipning hvor man som operatør kan bestemme emnets form.

Processen udføres, helt forenklet, ved hjælp af et stempel med en skærende kant og en tilhørende snitplade/matrice. Snitspalten (luften mellem stempel og matrice) er ikke særligt stor - med andre ord så passer stempel og matrice præcist til hinanden.

Under stansningen/lokningen ligger pladematerialet fladt på arbejdsbordet og snitstemplet presser materialet ned i matricen/snitpladen. Materialet vil under processen påvirkes af to kræfter – en nedadgående og en opadgående kraft. Materialet ved kanten af snitstemplet og matricen vil først trykkes sammen, så bøjes og til sidst skæres igennem.

Hvad er forskellen på stansning og lokning?

Stansning og lokning er meget lignende processer, og i daglig tale omtales begge processer som stansning. Forskellen på lokning og stansning er, om det er emnet, der ”falder ud” af maskinen, eller om det er det overskydende materiale.

Ved stansning er det emnet, der falder ud. Stanseemnets form og værktøjets form er altså ofte den samme.

Ved lokning er det affaldsmaterialet/det overskydende materiale, der falder ud for neden. Et mønster af huller i en metalplade, f.eks. hullerne i en ventilationsplade, vil altså blive udført ved lokning.

I mange sammenhænge vil man kombinere de to metoder, sådan at man forlokker huller i et emne, som senere i processen udstanses.

Stansemetoder

cnc stansning

CNC-stansning

CNC-stansning er en højeffektiv bearbejdningsproces, hvor man udnytter computerteknologi i fremstillingen af emner. CNC står for ”computer numerical control” – stansemaskinens bevægelser styres altså af et computerprogram frem for af en operatør. CNC-stansning bliver i daglig tale også kaldt revolverstansning. CNC-stansemaskinen har en række forskellige stanseværktøjer til rådighed, som kan udføre forskellige stanseopgaver, f.eks. værktøj til stansning af huller, kvadrater, rektangler osv. Stansemaskinen kan meget hurtigt skifte mellem de forskellige stanseværktøjer, som typisk er monteret i en roterende værktøjsholder. CNC-stanseprocessen er en fuldt automatiseret proces, hvor der kan produceres flere meget forskelligartede emner med høj præcision af samme plademateriale. Det er muligt at stanse meget komplekse emner ud ved høj hastighed, og processen er især meget omkostningseffektiv ved store volumener.

automatstansning

Automatstansning

Automatstansning er, som navnet antyder, en fuldt automatiseret proces til fremstilling af bearbejdede emner. Metoden anvendes til fremstilling af tyndpladeemner og oftest til meget store serier, hvor den høje volumen gør metoden mest omkostningseffektiv. Processen er ubemandet, materialet fødes automatisk ind i maskinen fra en coil (en materialerulle), og selv udtagningen og stablingen af de færdige emner på paller kan udføres ved en automatisk plukkeanordning. Som mange andre stansemaskiner, kan automatstanseren udføre en række opgaver ved hjælp af forskellige stanseværktøjer, og den kan også udføre andre bearbejdningsopgaver, f.eks. kantbukning, hvilket gør processen endnu mere omkostningseffektiv.

revolverstansning

Revolverstansning

CNC-stansning bliver, som beskrevet ovenfor, i daglig tale også kaldt revolverstansning. Revolverstansning er en automatiseret proces, hvor stansemaskinen er udstyret med en række forskelligt udformede stanseværktøjer, der kan udføre forskellige stanseopgaver. ”Revolver”-delen af ordet kommer fra den roterende værktøjsholder, som holder og positionerer de forskellige stanseværktøjer under stansningen. Værktøjerne er udskiftelige fra produktion til produktion, så meget varierende opgaver kan udføres med samme stansemaskine. Med revolverstansning stanses der emner ud af tynde metalplader, og der kan stanses meget komplekse emner ud ved høj hastighed. Bearbejdningstiden er altså hurtig, selv når der f.eks. skal lokkes mange huller. Revolverstansning er især omkostningseffektiv ved høje volumener og resulterer i meget præcist udformede emner.

Læs mere om revolverstansning her.

excenterstansning

Excenterstansning

Excenterstansning er stansning udført på en excenterpresse. Pressen drives af en elmotor, der trækker et svinghjul på en excentrisk aksel, og svinghjulet skaber den kraft, der bruger til stansningen. Excenterstansning anvendes typisk ifm. mindre seriestørrelser, og metoden har nogle klare fordele: Emner fremstillet ved excenterstansning har typisk lave enhedsomkostninger, og emnerne er af høj kvalitet og meget ensartede. Excenterstansning er ikke som udgangspunkt en automatisk proces, men den kan automatiseres ved hjælp af robotteknologi og fødemaskiner.

finstansning

Finstansning

Finstansning er en stansemetode, der traditionelt er udviklet til produktion af komponenter til urindustrien. Metoden anvendes nu i overvejende grad i bilindustrien, bl.a. til fremstilling af komponenter til sikkerhedselementer, hvor der er meget høje krav til præcision. Finstansning sker på en hydraulisk eller mekanisk finstansepresse, og processen giver meget glatskårne kanter. Almindelig stansning vil typisk resultere i en blankzone i starten af snittet, som senere bliver til en brudzone, hvor kanten er mindre glat. Med finstansning får man en 100% blankzone, altså en helt glatskåret kant. Emnet kan derfor typisk også anvendes uden behov for yderligere efterbehandling. Med finstansning kan man desuden stanse tykkere emner (op til 15 mm pladetykkelse). Sværhedsgraden stiger dog, jo tykkere pladematerialet er. Finstansning stiller større krav til værktøjets kvalitet og til det materiale, værktøjet er fremstillet af. Materialets struktur er desuden afgørende for, om det kan finstanses.


Hvilke materialer kan bearbejdes ved stansning/lokning?

De fleste gængse bearbejdelige metaller kan også bearbejdes ved stansning. Der er dog forskel på, hvor tykt et plademateriale der kan stanses i, alt efter stansemetode, maskine og materiale.

For eksempel kan man stanse emner med tykkelser på op til ca. 5 mm i aluminium ved CNC-stansning, men kun op til ca. 2 mm i rustfrit stål.

Overordnet set, så kan man kan udstanse emner i de fleste metaller, f.eks.:

  • Stål
  • Rustfrit stål
  • Galvaniseret stål
  • Aluminium
  • Højstyrkestål
  • Kobber
  • Messing
  • Nysølv
  • Jern

Stansning anvendes dog også i særlige tilfælde til bløde materialer, f.eks. gummi, filt og isoleringsmateriale.

Få et tilbud på dine stansede emner

Der findes mange leverandører af stansede emner på markedet, både lokalt og globalt, og det kan være en udfordring at finde den helt rigtige. Målet er at finde de rette kompetencer og den rette kvalitet til den bedste pris.

Med Bossard som samarbejdspartner får du fordelen af at have en lokal rådgiver med et globalt forsyningsnetværk. Du leverer blot tegningsmaterialet, og vi finder en leverandør, der kan udføre opgaven. Fordelene for dig er bl.a.:

  • Du behøver ikke selv finde den rette producent, vi har et kvalificeret globalt leverandørnetværk, som vi står inde for.
  • Du slipper for egenkontrol – vi har et avanceret testcenter, der kan udføre alle de nødvendige målinger og kontroller.
  • Vi har et stort lager i Hvidovre og kan lagerbinde emner for dig. Du betaler først, når du skal bruge varerne.
Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

bossard denmark

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.