Forseglende belægninger

Nyseal® - Forseglende belægning under hovedet

Nyseal® er en belægning til skruer eller andre gevindkomponenter, der kan påføres direkte under hovedet, flangen eller på gevindets udløb. Den har fremragende forseglingsegenskaber og gør ekstra skiver, pakninger eller O-ringe overflødige.

En skrue med grøn Nyseal underhovedbelægning på hvid baggrund

Sådan fungerer Nyseal®

Den grønne plastbelægning smeltes direkte fast på undersiden af skruehovedet. Dette sikrer en fremragende tætning mod væsker og gasser. Samtidig fungerer belægningen som en stødpude for de følsomme overflader på de emner, der skal samles, og beskytter dem mod beskadigelse.

Nyseal® - Fordele


Forseglingsikon

Overlegen ydeevne

Dollar-ikon

Omkostningseffektiv

Medicinsk & laboratorie ikon

God kemisk modstandsdygtighed


ESG-Bæredygtighedsikon

Ikke-giftig


Idéikon

Alsidig

Ikon for fuld cykluskontrol

Genanvendelig

Tekniske informationer

Generelt

  • Farve: grøn
  • Materiale: polyolefin
  • Shore-hårdhed: A 54
  • Lagtykkelse: 0,2 til 0,4 mm

Temperaturområder

  • Temperaturbestandig fra -40°C til +70°C

Download mere information

Thumbnail Ikke-reaktive Belægninger Brochure

Brochure om funktionelle belægninger

Lær mere om de forskellige typer belægning til gevindlåsning og tætning, deres specifikke egenskaber, fordelene ved at bruge dem, og hvordan de kan gavne din applikation.

5.4 MB | pdf

Hvilken overfladebehandling er den rette?

Vi hjælper dig med at vælge den rette løsning til dine specifikke krav.

En mand og en kvinde holder en bighead befæstelse, kigger på den og diskuterer.

Kontakt os

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.