Funktionelle belægninger

TufLok® og Nytemp® Patch til sikring af boltesamlinger

En TufLok® eller Nytemp® patch-belægning er en pålidelig og omkostningseffektiv løsning til sikring af sikre boltesamlinger.

Metric cap skrue med TufLok® eller Nytemp® patch

TufLok® og Nytemp®  er pålidelige og omkostningseffektive systemer til at sikre boltsamlinger. En del af gevindet får et meget elastisk og slidbestandigt polyamidlag. Det aksiale frigang mellem skrue- og møtrikgevind er derved nedsat, hvilket giver en vibrationssikker forbindelse.

Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Fordele ved TufLok® og Nytemp® Patch


Ikon for tekniske indstillinger

Overlegen ydeevne

Ur-ikon

Ingen hærdetid


Valg af materialer og belægninger til korrosionsbeskyttelse Lommeregner Ikon

Høj modstandsdygtighed

Inspektion af en skrue

Kvalitetstestet


Idéikon

Alsidig


ESG-Bæredygtighedsikon

Genanvendelig

Hvordan fungerer patch-belægning

TufLok® Patch

Tuflok® patch-belægningen er en låsende nylon-plet, der permanent binder sig til gevindet på et befæstelseselement. Når patch-belægningen aktiveres, skaber den en kile mellem befæstelseselementet og den tilsluttende del, hvilket komprimerer nylonet og skaber metal-til-metal kontakt modsat patch-belægningen. Dette resulterer i en positiv vibrationsmodstand og beskytter mod løsdrejning.  

Funktioner

  • Farve: blå
  • Temperaturområde: -56 °C til +120 °C 

Nytemp® Patch

Nytemp® patch-belægningen fungerer efter samme princip som Tuflok® patch-belægningen, men er egnet til højere temperaturer. Belægningen består af en polymer der er egnet til høje temperaturer, og som er permanent bundet til befæstelsens gevind. På grund af den evne til at modstå højere temperaturer er anvendelse kun mulig på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål. 

Funktioner

  • Farve: Orange
  • Temperaturområde: -56 °C til +200 °C 

Generel information om patch-belægninger

Normal belægning:

  • Belægning i kerneområdet: ~90°
  • Rand zone (sprayovergang): op til ~180°
  • Patch-længde: ~4 til 6 gevind
  • Afstand fra patch til start på gevindets ende (modsat hovedet): 2 til 3 gevind

Møtrikgevindet skal være forsænket (ingen skarpkantede gevindindsatser), ellers kan belægningen skrælle af når skrue monteres. Cirka to til tre gevindgænger under hovedet bør ikke være belagt.

  

Download flere oplysninger

Thumbnail Ikke-reaktive Belægninger Brochure

Brochure om funktionelle belægninger

Lær mere om de forskellige typer belægning til gevindlåsning og tætning, deres specifikke egenskaber, fordelene ved at bruge dem, og hvordan de kan gavne din applikation.

5.4 MB | pdf

Hvilken overfladebehandling er den rette?

Vi hjælper dig med at vælge den rette løsning til dine specifikke krav.

En mand og en kvinde holder en bighead befæstelse, kigger på den og diskuterer.

Kontakt os

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.