Clips-befæstelse

ARaymond® - Enkle og hurtige befæstelsesløsninger

Optimer montageprocessen og øg effektiviteten med U-klemmer til paneler, snap-clips og clips-møtrikker fra ARaymond®.

Forskellige typer ARaymond clips-befæstelser, herunder panelclips og panelkantnødder på lysegrå baggrund
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

ARaymond® enkle og hurtige befæstelsesløsninger kommer fra clips-teknologien, der er designet specifikt til det industrielle marked. Disse befæstelser bruges i applikationer såsom hårde hvidevarer, elektriske-, transport-, energi-, lys-, varme- og ventilations- og møbelkomponenter mm.

Deres produkter til paneler, som U-klemmer/panel-clips, snap-clips og clips-møtrikker er omkostningsbesparende løsninger, fordi de erstatter dele, der involverer adskillige monteringstrin eller medfører høje vedligeholdelsesomkostninger. Derudover bidrager brugervenlighed, standardisering, hastighed og kvalitet til en pålidelig montageproces.

Fordele

  • Alt-i-en-løsninger der optimerer montageprocessen
  • Øget effektivitet og reducerede omkostninger
  • Reducerer vibration og støj
  • Pladssparende og nem vedligeholdelse

U-klemmer / panel-clips

Fæstnes til panelkanter ved fjederklemkraft, hvilket giver en nem, enkel montage uden brug af værktøj.

Egenskaber:

  • Manuel montage
  • Ingen boring, ingen skruer
  • Mulighed for samlinger, både mellem metal og metal, samt mellem metal og plastik

Overlay

Snap-clips

En sort ARaymond mærke snap-klips, der muliggør hurtig manuel montering til interiør trim, IPCC og bilsøjler.

Snap-fit er et hurtigt montagedesign til interiør paneler og karme, IPCC, dørstolper i biler.

Egenskaber:

  • Ingen værktøj eller skruer nødvendige
  • Usynlige samlinger
  • Optimal balance mellem præcis i presning og push-out kraft
  • Let at vedligeholde
  • Mange monterings- og afmonterings-cyklusser

Overlay
En sort ARaymond mærke snap-klips, der muliggør hurtig manuel montering til interiør trim, IPCC og bilsøjler.

Clips-møtrikker

En metal ARaymond panelkantnød på hvid baggrund

Inkluderer clips-møtrikker til håndtering af paneler fra karme, chassiser og drivaggregater mm.

Egenskaber:

  • Hurtig samling af paneler, nemt og sikkert
  • Reduceret montagetid med clips-møtrikker
  • Tolerancehåndtering ved forskudte huller eller deformation af plader
  • Klemdel og integreret styring
  • Letvægts og nem at montere

Overlay
En metal ARaymond panelkantnød på hvid baggrund

Selvlåsende snap-on møtrik

Det specielle S-formede design har en klemdel til fastgørelse på metalplader.

Egenskaber:

  • Til skrue eller skruefrie befæstelse i metal eller plast
  • Selvfastholdende og forskubber sig ikke
  • Klemdel
  • Bredt udvalg til flere pladetykkelser
  • Kan erstatte ethvert IPCC-tilbehør
  • Letvægt, let at montere

Overlay