Direkte montageskruer

ecosyn® IMX - gevindformende skruer til direkte montage i metal

Multifunktionelle skruer i rustfrit stål, der er ideelle til montage i tynde metalplader.

Nærbillede af en ecosyn IMX gevindformende skrue til rustfri stålapplikationer på lys grå baggrund.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

ecosyn® IMX har fordelen af både at være en gevindformende skrue og være fremstillet i rustfrit stål. ecosyn® IMX er fremstillet af martensitisk, hærdet og tempereret rustfrit stål og er designet specielt til direkte montage i korrosionsbestandigt tyndpladestål (såsom rustfrit stål A2 osv.). De kan også monteres i ethvert plastisk deformerbart materiale med en maksimal hårdhed fra 135 HV til 250 HV.

Simplificer dine montageprocesser, øg processikkerheden og korrosionsbestandigheden med vores ecosyn® IMX.

Fordele med ecosyn® IMX

Fordele

Korrosionsbestandig

ecosyn® IMX rustfri stålskruer giver høj korrosionsbestandighed.

Fordele

Korrosionsbestandigheden er sammenlignelig med rustfri A2.

Fordele

God performance

Høj styrke og vibrationssikkerhed.

Fordele

Optimer din samling med en overlegen multifunktionel skrue.

Fordele

Ingen gevindskæring

Spar tid og arbejdstrin med en gevindformende skrue.

Fordele

Nyd godt af en mere lean produktion og de omkostningsbesparelser, der følger.

Fordele

Kompatibel

med metriske gevind.

Fordele

Hvis en ecosyn® IMX gevindformende skrue mistes, kan du erstatte den med en standardskrue med samme egenskaber.

ecosyn® IMX - Applikationer

Udover til konstruktioner med tynde metalplader er ecosyn® IMX velegnet til mange andre applikationer. Nogle eksempler inkluderer:  

  • Dæksler  
  • Beslag  
  • Profiler
  • HVAC og maskinkonstruktion 

Revnedannelse som følge af spændingskorrosion kan forekomme i aggressive miljøer og med visse materialekombinationer. For flere tekniske detaljer, se venligst vores brochure nedenfor. 

Miniature ecosyn IMX brochure

ecosyn® IMX - Brochure

Download flere oplysninger om ecosyn® IMX gevindformende skrue og dens fordele.

687.4 KB | pdf