Direkte montageskruer

EJOT Delta PT® – Skrue til termoplast

Disse selvskærende skruer til termoplastiske applikationer tilbyder overlegen torsions- og trækstyrke samt vibrationsmodstand.

Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.
Nærbillede af en selvskærende EJOT Delta PT skrue til termoplast på lys grå baggrund.

EJOT® Delta PT er en skrue, der er specielt udviklet til termoplast. Takket være dens specielle gevindgeometri er Delta PT® en robust befæstelsesløsning, der skaber sikre samlinger selv i vanskelige konstruktioner og driftsforhold. Det er en ideel løsning til letvægtsapplikationer.  

Fordele ved Delta PT®-skruer

Fordele

Ideelt materialeflow

Delta PT®-skruer har en smal flankegeometri, der minimerer radial spænding.

Fordele

Det muliggør et uhindret materialeflow under iskruning og reducerer potentiel skade på skruehovedet.

Fordele

50% Højere

torsions- og trækstyrke.

Fordele

Det V-formede spændingsområde kan modstå 50 % højere torsions- og trækstyrke, selv med mindre gevindstigning og kortere længde.

Fordele

Sikring

og overlegen vibrationsmodstand.

Fordele

Gevindstigningsdesignet sikrer en høj klemkraft, hvilket er afgørende for at reducere overfladetryk og forspændingstab. Dette forbedrer også forbindelsens holdbarhed.

Beregn ydeevnen for Delta PT®-skruer til din applikation

DELTA® CALC prognoseprogrammet, simulerer og beregner hvordan skruen fungerer i en bestemt type plast. Programmet giver kvalitative udsagn om samlingen under både statiske og dynamiske belastninger, sådan at man ser hvor sikker og pålidelig de testede samlinger vil være. Baseret på kundens originale komponenter kan man i Bossards testcenter, få undersøgt de reelle værdier og detaljer for samlingens parametre. Kontakt os  gerne, hvis du har en forespørgsel.  

Miniature EJOT Delta PT brochure

Delta PT® - Brochure

Download flere oplysninger om Delta PT® selvskærende skrue til termoplastiske applikationer.

962.3 KB | pdf

EJOT® og DELTA PT® er registrerede varemærker tilhørende EJOT SE & Co. KG.