Direkte montageskruer

Tecfi Fixing Systems: Betonskruer og betonankre

Tecfi er en italiensk virksomhed, der har specialiseret sig i befæstelse til brug i beton, såsom betonskruer og betonankre. Læs mere om løsningerne fra Tecfi her.

Et ensemble af Tecfi betonskruer og kileankre til stærke befæstelsesforbindelser i beton.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.
Oversigt over 7 forskellige typer Tecfi betonskruer.

Oversigt over løsninger fra Tecfi

Betonskruer

Betonskruer er det ideelle valg til hurtig, sikker og økonomisk fastgørelse direkte i beton. De er enkle at montere og har god bæreevne. I modsætning til mange andre befæstelsesløsninger kan betonskruer fjernes på et senere tidspunkt. Takket være en række forskellige hovedformer er betonskruer alsidige og kan bruges til en bred vifte af forskellige applikationer.

Tecfi betonskruer er velegnede til revnet og ikke-revnet beton. De er brandbeskyttelsesgodkendte og kan også anvendes i seismiske ydeevnekategorier C1 og C2.

4 Tecfi kileankre til forankring af høje belastninger i beton

Betonankre

Betonankre er forankringsløsninger til høje belastninger i revnet og ikke-revnet beton. På grund af den enkle montage opnår du en effektiv arbejdsproces: Når borehullet er boret og renset, skal ankeret blot drives ind med en hammer og spændes til det specificerede tilspændingsmoment. Når ankeret spændes, ekspanderes hylsteret mod borehullets væg, hvilket resulterer den høje ydeevne. Betonankre er ideelle til at skabe en permanent, pålidelig skrueforbindelse, der er vibrationssikker.

Vi leverer Tecfi betonankre til forskellige applikationer, såsom ETA-godkendte betonankre til revnet og ikke-revnet beton, til befæstelse under seismisk påvirkning, ankre i rustfrit stål, ankre med forskellige længder mm.