Direkte montageskruer

TOX: Forankringssystemer, dybler og befæstelse til isolering

TOX er en førende leverandør inden for dybler til alle formål - måske bedst kendt for deres røde universaldybel. Deres omfattende sortiment inkluderer hulrumsdybler, ekspanderende dybler, sværlast forankringssystemer, befæstelse til isoleringsmateriale mm.

Forskellige Tox vægankre, inklusive universalankre, tætningspropper og mere.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Universaldybler fra TOX

TOX universaldybler er velegnede til brug i stort set alle byggematerialer. De kan anvendes i massivt sten og er også byder også på gode løsninger til hulrum.  

TOX TRI 


En rød universal rawlplug på en hvid baggrund.

Den originale TOX TRI blev udviklet i 1973 og er velegnet til næsten alle byggematerialer. Den danner automatisk en fastholdende kugle eller ekspanderer afhængigt af byggematerialet .

Funktioner: 

  • All-round dybel til stort set alle byggematerialer
  • Dybel med 3-sidet ekspansion uden krave
  • Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet.

Overlay

En rød universal rawlplug på en hvid baggrund.

TOX DECO 

Universal rawlplug egnet til næsten alle byggematerialer

Med TOX DECO kan skruer skrues meget let i på grund af den specielle geometri. Den har en aftagelig krave, der beskytter overfladen og forhindrer, at den glider for dybt ind i det borede hul 

Funktioner:  

  • All-round dybel til stort set alle byggematerialer
  • 4-sidet ekspansion med hætte for ensartet kraftfordeling  
  • Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet 

Overlay
Universal rawlplug egnet til næsten alle byggematerialer

TOX TRIKA

En hvid universal rawlplug på en hvid baggrund.

TOX TRIKA har en krave, der beskytter overfladen og forhindrer, at den glider for dybt ind i det borede hul. Den yder god fastholdelse i stort set alle byggematerialer.

Funktioner:  

  • All-round dybel til stort set alle byggematerialer  
  • Dybel med 3-sidet ekspansion og hætte 
  • Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet

Overlay
En hvid universal rawlplug på en hvid baggrund.

Dybler til særlige formål

Aqua Stop Pro - Forseglende dybler

En blå tætnings universalprop og en skrue på en hvid baggrund.

TOX Aqua Stop Pro er forseglende dybler til byggeprojekter i våde og fugtige miljøer – ingen silikone nødvendig! Den er designet til montage af elementer i flisebelagte vægge og gulve i private og kommercielle vådrum og -områder, såsom badeværelser, brusekabiner, køkkener osv.

Funktioner:  

  • Dybel fremstillet af højstyrke og slidstærkt HDPE-specialplastmateriale: Ingen transformation i materialets egenskaber når det er i kontakt med vand
  • Dobbelte forseglingselementer for optimal tætning mellem dybel og byggemateriale uden brug af silikone
  • Krave beskytter underlaget under montagen
  • Optimeret geometri for at facilitere dannelse af fastholdende kugle
  • 8 låsende kileelementer forhindrer at dyblen roterer i borehullet
  • Skrue i rustfrit stål modvirker dannelse af rust

Overlay
En blå tætnings universalprop og en skrue på en hvid baggrund.

Barracuda ekspanderende dybel

En grå ekspansionspløk på en hvid baggrund.

TOX Barracuda giver op til 30% højere fastholdelsesevne ift. andre dybler. Den bider sig virkelig godt fast i borehullet og garanterer ingen generende vrid, når skruen monteres. Dette er gjort muligt af den innovative 4-finnede teknologi; sammenlignet med konventionelle expanderende dybler har Baracuda fire finner i stedet for kun to.

Funktioner:  

  • Op til 30% højere fastholdelsesevne ift. andre dybler
  • Flere aktive anti-rotationselementer 
  • Det fleksible halsstykke på dyblen tilpasser sig til borehullet
  • Sikker guidet iskruning af skrue 
  • Også velegnet til spånpladeskruer
  • 100% nylon, halogenfri  

Overlay
En grå ekspansionspløk på en hvid baggrund.

Forankring i isolering - External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Markedet for kompositbaserede løsninger til udvendig varmeisolering er i stor vækst - denne udvikling er understøttet af tilskudsordninger til energioptimeringer. Materialeegenskaberne i de forskellige løsninger til udvendig varmeisolering muliggør en høj isoleringseffekt, men de kræver specifikke egenskaber for de tilhørende befæstelsesløsninger. TOX har udviklet seks befæstelsesløsninger til lette, mellemstore og tunge belastninger: til fastgørelse af alt fra husnumre til markiser. TOX er den første producent, der tilbyder detailhandlere et fleksibelt koncept til befæstelseselementer til udvendig varmeisolering i komposit til salgsstedet: hyldeplaceringer med farvestyringssystem og projektvælger, display og sekundær placering.

Thermo / Thermo Plus 

PS | Tox Thermo Plus

TOX isoleringsdyblerne Thermo og Thermo Plus er velegnede til fastgørelse af lette belastninger, såsom montage af postkasser og skilte, i massive isoleringsmaterialer. De forhindrer dannelsen af kuldebroer i isoleringsmaterialet og danner ikke trykbelastning på facaden.  

Funktioner:  

  • Isoleringsdybler med groft, konisk gevind og fladt hoved
  • Egnet til øskner, kroge og spånpladeskruer
  • Med indvendig sekskant (SW12)
  • Et patenteret dybeldesign komprimerer isoleringslaget for at skabe et stærkt hold
  • Til fastgørelse af lette belastninger i udvendige varmeisoleringssystemer (External Thermal Insulation Composite Systems / ETICS)

Overlay

Thermo Proof 

PS | Tox Thermo Proof

Til fastgørelse af tunge belastninger som klimaanlæg, markiser, parabolanlæg og varmepumper tilbyder TOX løsningen Thermo Proof. Løsningen med afstandsstykker er godkendt af flere byggemyndigheder til befæstelse i isoleringstykkelser op til 300 mm.

Funktioner:  

  • Højstyrke afstandsstykker til montage i udvendig isoleringsmateriale, i cementklinker eller flade tage
  • Aqua-Stop beskytter effektivt mod råd i facaden forårsaget af fugt
  • Elementer i rustfrit stål forhindrer rustpletter
  • Stort set intet energitab

Overlay

Thermo Proof Mini

PS | Tox Thermo Proof Mini

Thermo Proof Mini er en befæstelsesløsning med afstandsstykker til lette og mellemstore belastninger, f.eks. nedløbsrør. skilte, udvendige persienner, postkasser osv. Løsningen bygger bro på tværs af isoleringstykkelser fra 50 til 200 mm og overfører belastningen til underlaget.

Funktioner:  

  • Til lette til mellemstore belastninger fra 15 til 40 kg   
  • Især egnet til bløde isoleringsmaterialer som stenuld
  • Ingen kuldebro
  • Ingen trykbelastning på facaden
  • Smal hovedform for næsten usynlig befæstelsesløsning  

Overlay

Thermo Proof Plus 

PS | Tox Thermo Proof Plus

At fastgøre elementer til ydervægge med et isolerende lag er vanskeligt, især når det drejer sig om at fastgøre tungere genstande. For når man beskadiger den millimetertynde pudsbelægning, kan vand trænge ind og samle sig i isoleringslaget. Med den nye Thermo Proof Plus har TOX udviklet en enkel, pålidelig og rustfast løsning på dette problem.

 Funktioner:  

  • Aquas-Stop inkluderet i sættet
  • Op til 250% mere styrke end konkurrerende produkter  
  • Egnet til isoleringstykkelser op til 320 mm
  • Sikker fastgørelse for elementer, der fastgøres med M10 gevind (f.eks. elementer til franske altaner)
  • Kan anvendes til både M10- og M12 gevind  
  • Stort set intet energitab og ingen kuldebroer pga. løsninger i rustfrit stål A4

Overlay