Sådan fungerer KOENIG EXPANDER®

YouTube-samtykke påkrævet
Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.
Tætnings- og forseglingsteknologi
KOENIG-EXPANDER® er den førende løsning til pålidelig forsegling af borede huller i væskehåndteringssystemer. Tætningspropperne kan nemt integreres i automatiseret produktion og fås i en bred vifte af materialer og størrelser.

KOENIG-EXPANDER® blev oprindeligt udviklet til brug i hydrauliske systemer, men er i dag bredt anvendt i mange brancher. Denne komponent, der anvendes i motorer, gearkasser og transmissioner, affjedrings- og bremsesystemer samt i styre- og brændstofindsprøjtningssystemer, kan modstå selv ekstreme belastninger over lang tid.

YouTube-samtykke påkrævet
Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.
KOENIG EXPANDER® fås både som push-type og pull-type.
Modeller af push-typen kræver et forsænket hul. Proppen skubbes ind, indtil den når borehullet, hvorefter en kugle presses ind i den monterede skal, hvilket får de takkede riller til at udvide sig ind i grundmaterialet og danne en sikker metal-til-metal-tætning.
Pull-modellerne eliminerer behovet for et forsænket hul ved at bruge en integreret dorn til at indsætte proppen i et boret hul. Da den let kan justeres, er denne type prop velegnet til vinklede kanaler. Den er også ideel til konstruktioner med huller placeret på forskellige overflader – især når det er en udfordring at repositionere blokken for at opnå den rette orientering.

Disse push-type tætningspropper fungerer ved, at en kugle skubbes gennem hylsteret/muffen efter denne er indsat i borehullet. Kuglen får hylsteret til at udvide sig og skaber en tæt forbindelse. MB-serien af tætningspropper er særligt velegnet ved højt tryk (op til 450 bar) og til montage i materialer med lav til medium hårdhed.
Funktioner:

CV tætningspropperne fås i forskellige materialer og med forskellige overfladebehandlinger samt både i metriske og tomme-størrelser. Ligesom MB-serien er de af push-typen og opnår forankring ved at presse kuglen ind i hylsteret efter dette er indsat i borehullet.
Funktioner:

KOENIG-EXPANDERS® i LK-serien er pull-type tætningspropper og er ideelle til lavere tryk (op til 60 bar). Når der opnås tilstrækkelig kraft, brækker det ekspanderende element automatisk af ved det forudbestemte brudpunkt.
Egenskaber:

SK-seriens pull-funktion sikrer, at det ekspanderende element knækker, så snart den forudindstillede kraft er nået. Disse tætningspropper er særligt velegnede til brug i letmetaller og applikationer med højt tryk (op til 500 bar). De kan også anvendes til borehuller med en glattere overfladefinish.
Egenskaber:
Til montering af KOENIG-EXPANDERS® i SK-, HK- og LK-serierne findes der både enkle håndværktøj og forskellige hydropneumatiske presser. Antallet af emner, der skal monteres, afgør, hvilket værktøj der er det bedste valg for dig.

En oversigt over vores udvalg af løsninger til tætning og flow-kontrol.
5.5 MB | pdf