FASTEKS® FTI gevindindsatse produktoversigt
Version 1: Gevindindsatse med skæreslids

- Materiale: Stål, indsatshærdet, elzink blå / rustfrit stål 1.4305
- Fås i M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 og M20
Egenskaber:
- Standardprodukt egnet til alle applikationer
- 2 skæreslidser
- De første to gevindgænger er koniske – indsatsen fungerer som en gevindskærer
- Til materialer med lav til medium trækstyrke (hårde materialer har tendens til at sammenfjedre)
Version 2: Gevindindsatse med skærehuller, lange

- Materiale: Indsatshærdet stål, elzink blå / rustfrit stål 1.4305
- Fås i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 og M16
Egenskaber:
- Videreudvikling af version 1 (med skæreslids)
- Velegnet til materialer med højere trækstyrke
- Hurtig og nem installation takket være tre skarpkantede skærehuller
- De første to gevindgænger er koniske – indsatsen fungerer som en gevindskærer
- Spåntagende
Version 3: Gevindindsatse med skærehuller, korte

- Materiale: Indsatshærdet stål, elzink blå / rustfrit stål 1.4305
- Fås i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 og M16
Egenskaber:
- Videreudvikling af version 1 (med skæreslids)
- Til materialer med højere trækstyrke
- Hurtig og nem installation takket være tre skarpkantede skærehuller
- De første to gevind er koniske – indsatsen fungerer som en gevindskærer
- Spåntagende
Version 4: Gevindindsatse med spånbeholder, lang

- Materiale: Indsatshærdet stål, elzink blå / rustfrit stål 1.4305
- Fås i M4, M5, M6, M8 og M10
Funktioner:
- Viderudvikling af version 1 (med skærehuller)
- Egnet til alle applikationer, der kræver et spånfrit indvendigt gevind (f.eks. til elektrotekniske samlinger)
- Spånbeholder sikrer et konsekvent spånfrit indvendigt gevind
- Velegnet til materialer med højere trækstyrke
Version 5: Gevindindsatse med spånbeholder, kort

- Materiale: Indsatshærdet stål, elzink blå / rustfrit stål 1.4305
- Fås i M4, M5, M6, M8 og M10
Egenskaber:
- Videreudvikling af version 3 (med skærehuller)
- Egnet til alle applikationer, der kræver et spånfrit indvendig gevind (f.eks. til elektrotekniske samlinger)
- Spånbeholder sikrer et konsekvent spånfrit indvendigt gevind
- Velegnet til materialer med højere trækstyrke