Gevindindsatse

FASTEKS® kompressionsbegrænsere

Kompressionsbegrænsere begrænser kompressionskræfters påvirkning på støbte plastdele og forhindrer overbelastning. De bruges i plastindustrien eller i industrier, hvor metaldele i stigende grad erstattes af plast og kompositmaterialer.

Fire forskellige typer FASTEKS limiteurs de compression i ovale og runde former med og uden hoved på en lysegrå baggrund med FASTEKS-logoet.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Hvorfor har du brug for kompressionsbegrænsere?

Når du spænder bolte under montageprocessen, genererer du kompressionsbelastninger og -kræfter, der kan påvirke plastmaterialer. Kompressionsbegrænsere forhindrer, at integriteten af din plastkomponent kompromitteres i den proces.

Vi tilbyder et standardsortiment af FASTEKS® kompressionsbegrænsere til ipresning og indstøbning, egnet til gevindstørrelser på M4 - M10.

Fordele ved FASTEKS® kompressionsbegrænsere

Fordele

Beskyt materialer

fra at blive overbelastet.

Fordele

FASTEKS® kompressionsbegrænsere begrænser kompressionskræfter på formstøbte dele i plast og forhindrer dermed, at materialet overbelastes.

Fordele

Øg

styrke og holdbarhed.

Fordele

FASTEKS® kompressionsbegrænsere øger styrken og bæreevnen af plastdele. De øger også deres levetid ved at reducere krybningen af termoplastiske dele over tid og ved forhøjede temperaturer.

Fordele

Alsidig løsning

Kompressionsbegrænsere er velegnede til en bred vifte af applikationer.

Fordele

FASTEKS® kompressionsbegrænser anvendes i forskellige industrier og kan tilpasses til en række forskellige applikationer.

Oversigt over FASTEKS® kompressionsbegrænsere

FCL 1: FASTEKS® rund kompressionsbegrænser uden hoved

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version uden hoved på hvid baggrund.

Det symmetriske design af versionen uden hoved muliggør en tovejs-installation uden behov for at orientere komponenten.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version uden hoved på hvid baggrund.

FCL 2: FASTEKS® runde kompressionsbegrænsere med hoved

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version med hoved på hvid baggrund.

Denne version med hoved har et øget kontaktområde, som giver en højere modstand mod aksiale belastninger.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version med hoved på hvid baggrund.

FCL 3: FASTEKS® ovale kompressionsbegrænsere uden hoved

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version uden hoved på hvid baggrund.

De ovale versioner giver yderligere fleksibilitet i forhold til runde kompressionsbegrænsere ifm. positionering af komponenterne før tilspænding. Det symmetriske design af versionen uden hoved tillader en tovejs-installation uden behov for at orientere delen.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version uden hoved på hvid baggrund.

FCL 4: FASTEKS® ovale kompressionsbegrænsere med hoved

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version med hoved på hvid baggrund.

Denne version med hoved har et øget kontaktområde, som giver en højere modstand mod aksiale belastninger samt yderligere fleksibilitet i forhold til runde kompressionsbegrænsere positionering af komponenter før tilspænding.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version med hoved på hvid baggrund.
Miniaturebillede Factsheet FASTEKS Compression Limiters

FASTEKS® kompressionsbegrænsere - Factsheet (EN)

Download mere information og find tekniske informationer om FASTEKS® kompressionsbegrænsere i vores factsheet.

891.8 KB | pdf

Mere information om kompressionsbegrænser

Fremstillingsproces og montage af kompressionsbegrænsere

Disse komponenter kan fremstilles ved forskellige fremstillingsprocesser såsom ekstrudering, stansning, bukning, drejning samt trykstøbning. Kompressionsbegrænsere monteres enten ved hjælp af varme eller ultralyd eller presses ind.

De centrale ydre riller i kompressionbegrænseren gør det muligt for plasten at flyde progressivt omkring og ind i riflingen under støbeprocessen. Ved en ipresning sikrer det ikke-riflede område, at kompressionsbegrænseren er placeret vinkelret i det borede eller støbte hul før montagen.

FASTEKS® kompressionsbegrænsere giver tilstrækkelig mekanisk styrke til at modstå spændingskræfter skabt af en tilspændt klasse 10.9 skrue. Det specielle design og geometrien af delene sikrer en kompression på mindre end 1% af den samlede længde af kompressionsbegrænseren under sådanne forhold.

Valg af den rette kompressionsbegrænser

Det er vigtigt, at længden af afstandsstykket vælges omhyggeligt i forhold til plastdelen og moddelene, så spændkraften, der virker på plasten, begrænses, og plasten ikke overbelastes.

Derudover skal hver compression limiter designes i forhold til materialet, typen af befæstelse og de to modstående materialer, der anvendes til den specifikke applikation.

Specielle compression limiters reducerer virkningerne af krybning af termoplastiske formstøbte dele over tid og ved forhøjede temperaturer ved at opretholde en "metal-til-metal" kontakt, der opretholder en konsistent spændkraft.

Valget af fremstillingsproces og samlingsmetode er afgørende for slutproduktets kvalitet og applikationens sikkerhed. Afhængigt af kravene kan forskellige processer og samlingsmetoder vælges for at opnå de ønskede resultater.

Vi vejleder dig gerne til den rigtige løsning!