Gevindindsatse

KEENSERTS® gevindindsatse

Disse højstyrke gevindindsatse leveres med specielle spærrekiler, der eliminerer rotation og vibration, selv i krævende applikationer.

Nærbillede af en Keenserts højstyrke metal gevindindsats med 4 specielle nøglelåse for overlegen ydeevne.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

KEENSERTS® gevindindsatse er den perfekte løsning til at forhindre, at gevind bliver beskadiget inden for områder som mekanisk eller præcisionsteknik, luftfart og rumfart. Fremstillet af rustfrit stål (1.4305 / AISI 303), er de ekstremt holdbare og kan holde til mange tilspændinger og demontager.  

KEENSERTS® byder på en fremragende løsning til applikationer i letmetal, stål eller støbejern. Derudover kan de også bruges som en nem og effektiv erstatning for beskadigede gevind i dyre komponenter.

Hånd holder en Keenserts gevindindsats

Speciel kilespærreteknologi

KEENSERTS® gevindindsatser er præmonteret med specielle spærrekiler, som låser indsatserne på plads og dermed forhindrer løsdrejning, selv i krævende applikationer. Afhængigt af gevindstørrelsen er gevindindsatse med spærrekiler tilgængelige med to eller fire spærrekiler, enten med et almindeligt eller selvlåsende gevind.

Fordele ved KEENSERTS® gevindindsatse

  • Nem montage
  • Meget holdbar
  • Effektiv reparation af beskadigede gevind
  • Præmonterede spærrekiler

Oversigt over KEENSERTS® befæstelseselementer

Gevindindsatse med 2 spærrekiler

Gevindindsatser med 2 nøglelåse med hvid baggrund.
  • Tilgængelige standard indvendige gevindstørrelser: M3x0.5 (type KNCM), M4x0.7 (type KNCM), M5x0.8 (typer KNM & KNHM), og M6x1.0 (typer KNM & KNHM)  
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4305  
  • Yderligere typer tilgængelige ved forespørgsel 

Overlay
Gevindindsatser med 2 nøglelåse med hvid baggrund.

Gevindindsatse med 2 spærrekiler, selvlåsende

Selvlåsende Keenserts gevindindsats med 2 nøglelåse på en hvid baggrund.
  • Tilgængelige standard indvendige gevindstørrelser: M5x0.8 (typer KNML & KNHML), M6x1.0 (typer KNML & KNHML)  
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4305 med Molykote® overfladebehandling  
  • Yderligere typer tilgængelige ved forespørgsel 

Overlay
Selvlåsende Keenserts gevindindsats med 2 nøglelåse på en hvid baggrund.

Gevindindsatse med 4 spærrekiler

En Keenserts gevindindsats med 4 låsenøgler på en hvid baggrund.
  • Tilgængelige standard indvendige gevindstørrelser: M8x1.25 (typer KNM & KNHM), M10x1.50 (typer KNM & KNHM), M12x1.75 (typer KNM & KNHM), og M16x2.00 (type KNHM)  
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4305  
  • Yderligere typer tilgængelige ved forespørgsel  

Overlay
En Keenserts gevindindsats med 4 låsenøgler på en hvid baggrund.

Gevindindsatse med 4 spærrekiler, selvlåsende

Gevindindsatser med 4 nøglelåse, selv-låsende på hvid baggrund
  • Tilgængelige standard indvendige gevindstørrelser: M8x1.25 (typer KNML & KNHML), M10x1.50 (typer KNML & KNHML), M12x1.75 (typer KNML & KNHML), og M16x2.00 (type KNHML) 
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4305 med Molykote® overfladebehandling 
  • Yderligere typer tilgængelige på forespørgsel

Overlay
Gevindindsatser med 4 nøglelåse, selv-låsende på hvid baggrund

KEENSERTS® montageværktøj


Forskellige værktøjer og enheder til gevindindsatser på en hvid baggrund.

Vi leverer de optimale værktøjer til montagen af KEENSERTS® gevindindsatse. Find både manuelle montageværktøjer og hydropneumatiske værktøjer samt tilbehør til disse i vores E-shop.

Overlay

Forskellige værktøjer og enheder til gevindindsatser på en hvid baggrund.

Download flere oplysninger om KEENSERTS® befæstelseselementer

Miniature til brochuren om key locking inserts

Keenserts - Brochure

Find flere oplysninger og tekniske detaljer om gevindindsatse med spærrekiler i vores brochure.

421.6 KB | pdf