Gevindindsatse

TAPPEX® gevindindsatse

TAPPEX® gevindindsatse skaber præcise, robuste møtrikgevind i emner lavet af plast, træ, letmetallegeringer og kompositmaterialer.

Fire forskellige typer Tappex gevindindsatse, inklusive messingindsatse og stålgevindindsatse.
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Med deres alsidige udvalg af gevindindsatse tilbyder TAPPEX® omkostningseffektive løsninger til forskellige applikationer. Deres indsatse lavet af messing, stål eller rustfrit stål kan anvendes i forskellige materialer på tværs af mange industrier.  

Fordele ved TAPPEX® Gevindindsatse  

  • Skab en højstyrkegevind i plast, træ eller kompositmaterialer  
  • Slid- og korrosionsbestandige  
  • Giver mulighed for gentagne gange at fastspænde og løsne boltbefæstelser
  • Alsidig anvendelse
  • Forskellige monteringsmuligheder  

Oversigt over TAPPEX® gevindindsatse

TRISERT® gevindindsats til iskruning

En messing Tappex Trisert gevindindsats på hvid baggrund

TRISERT®-gevindindsatse giver et rent spånfrit indvendigt gevind. En særlig fordel ved gevindindsatse uden hoved er, at de kan bruges på begge sider.

  • Gevindstørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 og M10  
  • Varianter: Med og uden hoved  
  • Montage: Iskruning
  • Materiale: Messing  

Overlay
En messing Tappex Trisert gevindindsats på hvid baggrund

TRISERT-3® gevindindsatse i stål til iskruning i letmetal legeringer og plast

En Tappex Trisert stål gevindindsats på hvid baggrund

TRISERT-3®-gevindindsatsene lavet af stål og rustfrit stål opfylder de højeste krav, f.eks. inden for medicinsk teknologi og skibs- og fødevareindustrien.

  • Gevindstørrelser: M3, M4, M5, M6, M8 og M10  
  • Varianter: Med lille hoved  
  • Montage: Iskruning 
  • Materiale: stål, rustfrit stål 303 sammenligneligt med 1.4305, og rustfrit stål 316 sammenligneligt med 1.4401 

Overlay
En Tappex Trisert stål gevindindsats på hvid baggrund

FOAMSERT® gevindindsatse til iskruning i skummaterialer og træ

En Tappex Foamsert gevindindsats til skruning i skum og træ

FOAMSERT®-gevindindsatsene (en undergruppe af TRISERT®) er særlige selvskærende gevindindsatse, som bruges i forborede huller i skummaterialer og træ.

  • Gevindstørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, og M8  
  • Varianter: Med og uden hoved  
  • Montage: Iskruning  
  • Materiale: Messing  

Overlay
En Tappex Foamsert gevindindsats til skruning i skum og træ

MULTISERT® gevindindsatse til ipresning

En Tappex Multisert messing gevindindsats til indpresning i termoplast.

MULTISERT®-gevindindsatsene med indvendigt gevind og patenterede takker til befæstelse er særlig velegnede til at blive presset ind i termoplastiske materialer. Montage: ipresning, indlejring vha. ultralyd eller varme (lokal smeltning af plastmaterialet).

  • Gevindstørrelser: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 og M12  
  • Varianter: Med og uden hoved  
  • Montage: Ipresning, ultralydsindstøbning eller montage med varme (lokal smeltning af plasten) 
  • Materiale: Messing     

Overlay
En Tappex Multisert messing gevindindsats til indpresning i termoplast.

MICROBARB® gevindindsatse til ipresning

En Tappex Microbarb gevindindsats ideel til brug i tyndvæggede materialer

MICROBARB®-gevindindsatse til ipresning med mikroroulettering. Denne undergruppe af MULTISERT®-gevindindsatsene er egnet til brug i tynde materialer. 

  • Gevindstørrelser: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 og M10  
  • Varianter: Med hoved  
  • Montage: Ipresning
  • Materiale: Messing  

Overlay
En Tappex Microbarb gevindindsats ideel til brug i tyndvæggede materialer

HIMOULD® gevindindsatse til indstøbning

En Tappex Himould messing gevindindsats til støbte og støbte komponenter

HIMOULD®-gevindindsatsene i messing til indstøbning bruges i formede og støbte dele. Takket være de tynder sider kan HIMOULD® placeres og støbes direkte ind. En meget alsidig anvendelse i termoplastiske og duroplastiske formdele takket være gennemgående hul og blindhul.  

  • Gevindstørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 og M12  
  • Varianter: Med gennemgående gevind eller blindhul  
  • Montage: Indstøbning  
  • Materiale: Messing  

Overlay
En Tappex Himould messing gevindindsats til støbte og støbte komponenter

Montageværktøj til gevindindsatse


Forskellige værktøjer og enheder til gevindindsatser på en hvid baggrund.

Vi leverer de rette værktøjer og det rette tilbehør til montage af gevindindsatse. Find vores omfattende udvalg af værktøjer i E-shoppen.

Overlay

Forskellige værktøjer og enheder til gevindindsatser på en hvid baggrund.

Download flere oplysninger

Miniature til Tappex Threaded Inserts Brochure

Tappex® gevindindsatse - Brochure

Find flere oplysninger og tekniske detaljer om Tappex® gevindindsatse i vores brochure.

1.3 MB | pdf
Forskellige typer gevindindsatser, herunder gevindindsatse i messing, trådgevindindsatse og gevindindsatse med spærrekile.

Gevindindsatse

Oversigt over gevindindsatse

Læs mere om gevindindsatse hos Bossard og få et overblik over vores brandportefølje.

Læs mere