Ipresningsteknik

microPEM® ipresningsbefæstelse

Mikrobefæstelseselementer fra PEM® er ideelle til nutidens og fremtidens kompakte elektronik og kan bruges som befæstelsesløsninger i computere, tablets, bærbare enheder (ure, fitnessarmbånd, hovedtelefoner osv.), smartphones, kameraer, spilkonsoller mm.

Fem forskellige microPEM befæstelseselementer, herunder TackPins, selvpressende afstandsstykker og TackScrews på lysegrå baggrund med microPEM-logoet i øverste højre hjørne
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

microPEM® - Oversigt over befæstelseselementerne

TA™/T4™ microPEM® TackPin® befæstelseselementer

To mikroPEM TackPin befæstelseselementer (type TA/T4) på hvid baggrund

microPEM® TackPin®-befæstelseselementer muliggør samling af plader med hinanden og erstatter dermed omkostningskrævende samling med skruer i applikationer, hvor der ikke er behov for muligheden for demontering.

Egenskaber:

  • Enkel, presmontage for sikker befæstelse
  • Gennemprøvet ipresningsteknik der kan modstår løsdrejning som følge af vibrationer
  • Erstatter mikroskruer og eliminerer dermed montageudfordringer, herunder omkostninger til låsende belægning, gevindindsatser eller gevindskårne huller, skruetrækkerbits samt omkostninger til genbearbejdning på grund af skruetrækkerbits, der glider ud af gevindet
  • Den øverste plade kan være af hvilket som helst materiale
  • Automatisk montage er mulig
  • Kan skrues ud, hvis det er nødvendigt, og genmonteres én gang ved hjælp af et gevindlåsende klæbemiddel

Overlay
To mikroPEM TackPin befæstelseselementer (type TA/T4) på hvid baggrund

MPP™ microPEM® stifter

To MPP™ microPEM® stifter ideelle til kompakte elektroniske samlinger på hvid baggrund

MPP-typen af microPEM®-stifter er ideelle til kompakte elektroniske samlinger. Disse mikrostifter fastgøres permanent ved blot at presse dem ind i et montagehul af passende størrelse. De kan monteres i en række forskellige pladematerialer med en hårdhed på op til HRB 92/HB 195 og har fremragende korrosionsbestandighed.

Egenskaber:

  • Velegnet til krævende mikropositionerings- og justeringsopgaver
  • Hovedet flugter, selv i paneler, der er så tynde som 0,5 mm
  • Den affasede ende gør det nemmere at justere montagehullet
  • Kan monteres i rustfrit stålplader
  • Automatisk montage mulig
  • Fremragende korrosionsbestandighed

Overlay
To MPP™ microPEM® stifter ideelle til kompakte elektroniske samlinger på hvid baggrund

MSO4™ microPEM® presbefæstelser med afstandsstykker

To typer MSO4™ microPEM® selvklemmende afstandsstykker til montering eller afstand i applikationer med begrænset plads, vist på hvid baggrund

Disse mikroafstandsstykker er udviklet til montage og/eller distancering i applikationer, hvor pladsen er meget begrænset.

Egenskaber:

  • Kan monteres i rustfrit stålplader
  • Mulighed for automatisk montage
  • Betydeligt stærkere gevind end med svejsede afstandsstykker, da de er fremstillet af varmebehandlet rustfrit stål i 400-serien

Overlay
To typer MSO4™ microPEM® selvklemmende afstandsstykker til montering eller afstand i applikationer med begrænset plads, vist på hvid baggrund

TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® stifter

To type TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® ben, designet til fastgørelse af en topplade til en bundplade eller chassis, på hvid baggrund

microPEM® TackSert®-stifter er udviklet til at fungere som befæstelseselement for at fastgøre en topplade til en bundplade eller et chassis. Delenes diagonale rifling griber ind i bundpladen eller den underliggende konstruktion og sikrer dermed den nødvendige styrke. Stifter af typen TKA™ er velegnede til anvendelse i plast, mens stifter af typen TK4™ er ideelle til støbegods og skøre materialer.

Egenskaber:

  • Fastgør paneler sikkert til almindelige støbematerialer såsom magnesium og aluminium samt plastmaterialer såsom ABS og printkort
  • Enkel presmontage – kræver hverken varme eller ultralyd
  • Alternativ til mikroskruer, hvilket eliminerer behovet for gevindskæring eller brug af gevindindsatser
  • Toppladen kan være af ethvert materiale
  • Lavt profilhoved
  • Eliminerer omkostninger til skruer, belægning til modvirkning af løsdrejning, gevindindsatser eller gevindskårne huller, skruetrækkerbits og genbearbejdning på grund af skruetrækkerbits, der glider ud af kærven
  • Automatisk montage mulig

Overlay
To type TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® ben, designet til fastgørelse af en topplade til en bundplade eller chassis, på hvid baggrund

SMTSO™ microPEM® befæstelseselementer til overflademontage

To SMTSO™ microPEM® overflademonteringsbefæstelseselementer beregnet til printplader på hvid baggrund

Disse befæstelseselementer til kompakte elektroniske enheder kan monteres på printkort som møtrikker/afstandsstykker.

Egenskaber:

  • Den sekskantede cylinder sikrer optimal størrelse og ydeevne
  • Leveres på bånd og spole
  • Reducerer behovet for manuel håndtering af printkort
  • Mulighed for automatisk montage

Overlay
To SMTSO™ microPEM® overflademonteringsbefæstelseselementer beregnet til printplader på hvid baggrund

TS4™ microPEM® TackScrew™ befæstelseselementer

Tre TS4™ microPEM® TackScrew™ befæstelseselementer til plade-til-plade befæstelse på hvid baggrund

microPEM® TackScrew™-befæstelseselementer muliggør en omkostningseffektiv befæstelse mellem plader ved blot at presse dem på plads. De kan fjernes ved ganske enkelt at skrue dem ud, ligesom andre befæstelseselementer med gevind.

Egenskaber:

  • Enkel montage ved ipresning for sikker befæstelse
  • Gennemprøvet ipresningsteknik der kan modstår løsdrejning som følge af vibrationer
  • Erstatter mikroskruer og eliminerer dermed montageudfordringer, herunder omkostninger til låsende belægning, gevindindsatser eller gevindborede huller, skruetrækkerbits samt omkostninger til genbearbejdning på grund af skruetrækkerbits, der glider ud af gevindet
  • Den øverste plade kan være af hvilket som helst materiale
  • Automatisk montage er mulig
  • Kan skrues ud, hvis det er nødvendigt, og genmonteres én gang ved hjælp af et gevindlåsende klæbemiddel

Overlay
Tre TS4™ microPEM® TackScrew™ befæstelseselementer til plade-til-plade befæstelse på hvid baggrund