Ipresningsteknik

PEM® presbefæstelse

Den globale leder inden for ipresningsteknik, PEM®, tilbyder et bredt udvalg af presbefæstelse af høj kvalitet, fra møtrikker, bolte og afstandsstag til mere specialiserede befæstelseselementer.

Fem forskellige PEM presbefæstelser, inklusive gevindbolte, en retvinklet befæstelse og en fastskruet skrue.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

NB! De produkter, der er anført her, er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Forespørg venligst om tilgængelighed.

Hvordan fungerer PEM®-befæstelse?

PEM® presbefæstelse presses ind i et hul i applikationen og fortrænger materialet i området omkring hullet. Dette materiale flyder ind i en fordybning i befæstelseselementets skaftområde ved koldformning. En fortanding eller et specielt formet hoved forhindrer nu emnet i at rotere – den presbefæstelseselementet bliver ét med emnet.

Fordele ved PEM®-befæstelse

  • Ekstrem holdbarhed også i tynde plader fra 0,5 mm
  • Ingen særlig bearbejdning af hullet er nødvendig
  • Ingen efterskæring af gevindet
  • Også ideelt til belagte overflader
  • Høj positionsnøjagtighed
  • Ingen skader eller buler på bagsiden af komponenten

Oversigt over PEM® befæstelseselementer

PEM® presmøtrikker

En presmøtrik på en hvid baggrund.

Presmøtrikkerne råder over en høj vridnings- og udtrækningskraft. De kan leveres med forskellige skaftlængder.
Presmøtrikkerne er egnet til metalliske materialer, delvist også til brug i rustfaste-plader. Sortimentet indeholder også dobbeltsidede møtrikker, som ikke rager op over pladen, lukkede dele, møtrikker med gevindsikring samt miniaturemodeller. Parallelt findes der en produktserie til indpresning i printkort.

  • Fås i forskellige materialer, overfladedesigns, længder og varianter
  • Gevindstørrelser fra M2 til M12

Overlay
En presmøtrik på en hvid baggrund.
Presmøtrikker - Hurtig og enkel befæstelsesløsning til applikationer med adgang fra begge sider

PEM® runde nittemøtrikker

Nærbillede af en metal PEM presbefæstelse, rund type, på hvid baggrund

Runde presmøtrikker er velegnede til ikke-roterende skrueforbindelser i tyndvæggede emner, der kan belastes fra begge sider. RMHB-typerne er specielt udviklet som miniatureversioner til områder med begrænset plads. I modsætning til presmøtrikker nittes skaftet. Af denne grund er kantafstanden et mindre vigtigt kriterium.

  • Materialer: galvaniseret stål, farveløst passiveret
  • Gevindstørrelser: M3, M4 og M5

Overlay
Nærbillede af en metal PEM presbefæstelse, rund type, på hvid baggrund

PEM® presskruer

PEM® selvklemmenitte på en hvid baggrund.

De presskruer til gennemgående huller plan med den ene side efter montage. De er velegnede til brug i metalliske materialer, og i nogle tilfælde endda til rustfri stålplader. Presskruer med høj styrke med fremtrædende hoveder byder på en endnu højere vridnings- og udtrækningskraft. Specielle presskruer til brug i blinde huller muliggør en skjult montage.

  • Fås i forskellige materialer, overfladedesigns, længder og varianter
  • Gevindstørrelser fra M2.5 til M10; også grovgevind

Overlay
PEM® selvklemmenitte på en hvid baggrund.

PEM® højstyrke presskruer


En PEM® selvklemmenitte på en hvid baggrund.

Presbefæstelse med udvendigt gevind med ekstremt høj vridnings- og udtrækningskraft.

  • Typer: HFH, HFHS, HFHD og HFHDS
  • Fås i forskellige materialer, længder og varianter

Overlay

En PEM® selvklemmenitte på en hvid baggrund.

PEM® presstag (uden gevind)

Nærbillede af en PEM presbefæstelse uden gevind

Du finder også presstag uden gevind i vores sortiment. Disse kan bruges som positionerings- eller låseelementer.

  • Fås i forskellige materialer, længder og varianter

Overlay
Nærbillede af en PEM presbefæstelse uden gevind

PEM® presbøsninger (lukket)

En PEM self-clinching standoff, lukket type på hvid baggrund

Presbøsninger, der kan presses i gennemgående huller. Bøsningen flugter efter montage med pladen på montagesiden. Der kræves ingen yderligere bearbejdning. Kan anvendes i metalliske materialer, delvist også i rusfaste plader.  Rotationssikring sker vha. sekskanthovedet. Særlige bøsninger til brug i bundhuller muliggør en "usynlig montering".

  • Tilgængelig i forskellige materialer, længder og varianter
  • Gevindstørrelser M3, M4 og M5, samt miniature gevindstørrelser og til brug i forskellige hultyper

Overlay
En PEM self-clinching standoff, lukket type på hvid baggrund

PEM® presbøsninger (åben)

Et nærbillede af en PEM presgevindbøsninger på hvid baggrund.

Presbøsningerne monteres i gennemgående huller og flugter efter montagen med pladen på montagesiden. De kan presses ind i runde huller, hvor sekskantshovedet sikrer mod rotation.

  • Fås i forskellige materialer, længder og varianter
  • Gevindstørrelser M3, M4 og M5 samt miniature gevindstørrelser og til forskellige hultyper

Overlay
Et nærbillede af en PEM presgevindbøsninger på hvid baggrund.
Presbefæstelse – forskellige typer til den perfekte samling

PEM® Rulleleje Befæstelseselementer

Nærbillede af en PEM rulleleje befæstelse, et alternativ til konventionelle højfriktions glideskuffer

PEM® rulleleje presbefæstelse er nemme at montere. De tilbyder et brugervenligt alternativ til konventionelle udtræksløsninger med høj friktion. De eliminerer også omkostningerne ved dyre montageprocesser/samlinger af skinnesystemer, hvilket gør dem til en effektiv og omkostningseffektiv løsning.

  • Nem montage og enkelt design til brug, hvor pladsen er begrænset
  • Understøtter belastninger, mens de guider og positionerer komponenter
  • Eliminerer behovet for oliesmøremidler og løse fittings, som normalt kræves med skuffeskinner
  • Rulleleje presbefæstelse er nem at montere i stansede eller borede huller i plademetal ned til tykkelser på 1 mm

Overlay
Nærbillede af en PEM rulleleje befæstelse, et alternativ til konventionelle højfriktions glideskuffer

PEM® PreTect™ propper

PEM® PreTect™ gevindmaskeringsprop på en hvid baggrund.

PEM® PreTect™  er propper til gevindbeskyttelse under male- eller pulverlakeringsprocessen. Efter brug kan propperne nemt fjernes med et værktøj.

  • Fås til standard presmøtrikker i et bredt udvalg af gevindstørrelser og materialer
  • Varmebestandig op til temperaturer på 250 ˚ C

Overlay
PEM® PreTect™ gevindmaskeringsprop på en hvid baggrund.

PEM® pres-ind panelskruer

Nærbillede af en metal PEM self-clinching captive panel skrue

Pres-ind panelskruer fås med eller uden fjeder. De kan anvendes til en lang række applikationer med forskellige støtteflader og skruelængder.

  • Fås i forskellige materialer, længder og varianter
  • Gevindstørrelser M3, M4, M5 og M6

Overlay
Nærbillede af en metal PEM self-clinching captive panel skrue

PEM® distancestag

To PEM snap-top presbefæstelser på hvid baggrund

Distancestag til "nøglehuls"-montage kan anvendes i metalliske materialer. De muliggør en hurtig montering og demontering af komponenter.

  • Materialer: rustfrit stål
  • Fås i forskellige længder

Overlay
To PEM snap-top presbefæstelser på hvid baggrund

PEM® SMT-egnede møtrikker

En PEM selvklæbende møtrik og en tapet PEM SMT møtrikstrimmel, designet specielt til montering på printplader.

Disse presmøtrikker er på bånd og dermed egnet til automatiseret montage på printkort. De fås med eller uden et klæbepunkt. PEM® SMT-møtrikker fastgøres ved lodning i både gennempletterede og ikke pletterede huller. Denne metode eliminerer risikoen for skader på printpladen.

  • Materiale: Fortinnet stål
  • Gevindstørrelser: M2, M2.5, M3, M4, M5

Overlay
En PEM selvklæbende møtrik og en tapet PEM SMT møtrikstrimmel, designet specielt til montering på printplader.

PEM® SMT-egnede stag

En PEM-afstandsstykke og en strimmel med tapede PEM SMT-afstandsstykker, designet til montering på printplader, på hvid baggrund.

Disse afstandsstag er på bånd og dermed egnet til automatiseret montage på printkort. Ligesom SMT-møtrikkerne er de tilgængelige med eller uden en klæbepunkt og monteres ved lodning i både gennempletterede og ikke pletterede huller. Der er ingen risiko for skade på printpladen med denne proces.

  • Materiale: Fortinnet stål
  • Gevindstørrelser og design: M3 og gennemgående huller 3,6 til 4,2

Overlay
En PEM-afstandsstykke og en strimmel med tapede PEM SMT-afstandsstykker, designet til montering på printplader, på hvid baggrund.

Download flere oplysninger

Thumbnail PEM-katalog

PEM® presbefæstelse - Brochure

Find flere oplysninger og tekniske detaljer om presbefæstelse fra PEM® i produktkataloget.

4.1 MB | pdf