PEMSERTER® 4
Den manuelle PEMSERTER® 4 pneumatiske presse med kraftbegrænser kan montere alle former for PEM® presbefæstelse med en pressekraft på op til 53,4 kN. Den er velegnet til små til mellemstore partier. Til anvendelsen af pressen behøver du kun at tilslutte en trykluftsslange (maks. 6 bar). En tidsforsinkelsesventil (timer) sikrer optimal montage af presbefæstelse – især i rustfri stålplader.
Ved brug af en roterende værktøjsholder kan omstillingen fra én gevindstørrelse til en anden opnås på få sekunder. Disse værktøjsholdere er tilgængelige til bolte, afstandsstykker og møtrikker. Naturligvis kan sådan en løsning også modificeres for at gøre den egnet til forskellige komponenter, specialtilpasset kundens behov.