Sikringselementer og låsesikring

Nord-Lock®-skiver: Maksimal sikkerhed for boltesamlinger

Nord-Lock® kilelåseteknologi sikrer boltesamlinger mod utilsigtet løsdrejning – selv ved ekstreme vibrationer og dynamiske belastninger.

To sorte Nord-Lock wedge lock washers, der giver maksimal sikkerhed mod løsdrejning, selv under vibrationer og dynamiske belastninger.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Hvordan fungerer Nord-Lock®-skiver?

Nord-Lock® opfandt kilelåseteknologien: De kileformede låseskiver har kileskiver på indersiden og ribber på ydersiden. Kileformen er designet på en måde, så kamvinklen på kileskiven altid er større end gevindinddelingen. Når skruen eller møtrikken strammes, indlejrer skivernes radiale ribber sig låsende i den tilstødende overflade.

De parrede skiver er fast forankret i deres position, og bevægelse er kun mulig mellem kileskiverne. Selv den mindste drejning af skruen forårsager en stigning i klemkraften på grund af kileeffekten.

Et billede med en skrue, ledsaget af en Nord-Lock skive, der fremhæver deres mekaniske forbindelse og funktionalitet.

Nord-Lock® originale låseskiver

Da kamvinklen (α) er større end gevindstigningen (β), blokeres enhver rotation af bolten/møtrikken af kammens kileeffekt.

Applikationer

  • Generel maskinteknik og -konstruktion
  • Stålkonstruktioner
  • Landbrugs- og skovbrugsmaskiner
  • Bilproduktion
  • Vindenergi
  • Minedrift
  • Jernbaneindustrien
  • Trafikstyringssystemer

Funktioner

  • Maksimal sikkerhed for skruer med op til og med styrkeklasse 12.9
  • Enkel montage og demontering
  • Pålidelig sikring mod løsdrejning
  • Anvendelse i samme temperaturområde som skruen
  • Genanvendelig
  • Skånsom mod overflader
  • Pålidelig sikring af samlingen selv under ekstreme vibrationer og dynamiske belastninger

Et billede med en skrue, ledsaget af en Nord-Lock washer X-serie, der fremhæver deres mekaniske forbindelse og funktionalitet.

Nord-Lock® X-serien

Nord-Lock® X-serien er det optimale valg, når du står over for ekstreme udfordringer, der kræver et ekstra lag af beskyttelse. Disse skiver kombinerer Nord-Lock® kilelåseteknologi med en ekstra fjedereffekt.

Kileeffekten forhindrer boltens løsdrejning forårsaget af vibrationer og dynamiske belastninger. Fjedereffekten (Fs) modvirker slækning og forhindrer tab af forspænding i samlingen.

Applikationer

Nord-Lock® X-Series skiver holder boltesamlinger sikre, selv i vanskelige applikationer og under vanskelige forhold såsom:

  • Når materiale udvider sig eller trækker sig sammen under termiske cyklusser
  • Ved sætninger på grund af maling eller pulverlakering
  • Ved intense vibrationer ifm. applikationer af bløde metaller, kompositter og polymerer
  • Løsdrejning på grund af flere fastspændte dele
  • Samlinger med kort klemlængde
  • Tab af klemkraft i samlinger med pakninger

Funktioner

  • Sikrer boltesamlinger mod løsdrejning og kompenserer for tab af forspænding på grund af sætning og afslapning
  • Pålidelig låsende effekt, selv for samlinger med kort klemlængde
  • Opnår præcis forspænding med defineret og ensartet friktion
  • Fås i et bredt udvalg af størrelser (metrisk og tomme)
  • Høj korrosionsbestandighed (minimum 1.000 timer i saltspraytest i henhold til ISO 9227)
  • Tåler miljøer mellem -40 °C og 150 °C
  • Designet til bolte af styrkeklasserne 8.8 og 10.9
  • Genanvendelig (afhængigt af brugsbetingelserne)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Montage og ydeevne for Nord-Lock®-skiver

De forsamlede skiver monteres i par; kam vender mod kam. Boltesamlingen skal spændes med et standardværktøj i henhold til momentretningslinjerne.

Junker vibrationstesten i overensstemmelse med DIN 65151, viser  Nord-Lock® kilelåseskivernes overlegne ydeevne når det kommer til at opretholde klemkraft.

En graf, der illustrerer en Nord-Lock skives ydeevne under en Junker-test.

Download flere oplysninger

Thumbnail Nord-Lock Brochure

Nord-Lock® - Brochure

Download vores brochure for mere information og tekniske detaljer om Nord-Lock®-skiver.

713.9 KB | pdf
Rød bus under konstruktion

Succeshistorie

Sikre busser med Nord-Lock®

Pålidelighed og sikkerhed er altafgørende i offentlig transport. Derfor hjalp vi vores kunde HESS med specielle hjullåsemøtrikker fra Nord-Lock® til dette projekt med særligt høje krav.

Læs mere