Sikringselementer og låsesikring

Spiralock® selvlåsende gevindteknologi

Spiralock® selvlåsende gevindteknologi forhindrer løsdrejning af boltesamlinger på en højst pålidelig måde. Befæstelse med denne teknologi kan modstå høje vibrationskræfter, på trods af at der stadig anvendes bolte med konventionelle gevind.

Et ensemble af forskellige befæstelseselementer med Spiralock gevindlåseteknologi på lys grå baggrund.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Spiralock® er en selvlåsende indvendig gevindteknologi med en unik 30° kileformet hældning i bunden af huntråden. Denne låsefunktion er kompatibel med standardbefæstelse med et 60° udvendigt gevind.

I mere end tre årtier har forskellige industrier været afhængige af Spiralock® når kritiske og højt belastede gevindsamlinger er nødvendige. Spiralock® tilbyder en bred vifte af produkter til en lang række applikationer, herunder befæstelse, gevindtappe og -målere.

Spiralock®-produkter - Oversigt

Sekskantede flangemøtrikker – metriske


Stanley Spiralock sekskantflangenødder tegning

Standard Spiralock®-møtrikker har styrkeklasse 10 og er kompatible med 4g, 6g og MJ klasse standarder. De overholder IFI-standarder i deres størrelser. Standardbelægningen er klar zinkkromat. Andre møtriktyper, belægninger og materialer er tilgængelige ved forespørgsel.

Overlay

Stanley Spiralock sekskantflangenødder tegning

Sekskantede flangemøtrikker – tomme


Stanley Spiralock sekskantflangenødder tegning

Standard Spiralock®-møtrikker med tommegevind overholder SAE Grade 8 og er kompatible med 2A, 3A og UNJ klasse standarder. De overholder størrelsesmæssigt IFI-standarder. Standardbelægningen er klar zinkkromat. Andre møtriktyper, belægninger og materialer er tilgængelige ved forespørgsel.

Overlay

Stanley Spiralock sekskantflangenødder tegning

Spiralock®-værktøjer

Syv forskellige Stanley Spiralock værktøjer på en hvid baggrund.

Vi tilbyder også et bredt udvalg af Spiralock® værktøjer såsom gevindtappe, målesæt og gevindfræsere. Kontakt os for at finde det rette værktøj til dine udfordringer og applikationer.

Overlay
Syv forskellige Stanley Spiralock værktøjer på en hvid baggrund.

Applikationer

  • Maskinindustrien
  • Luftfart
  • Forsvar
  • Byggeri
  • Medico
  • Jernbaneindustrien
  • Vedvarende energi

Funktioner

  • Selvcentrerende
  • Fritspinnende design
  • Kileformet gevind skaber positiv lås
  • Genanvendelig efter montage
Forskellige typer af sikringselementer og elementer sikret mod løsdrejning

Sikre samlinger

Sikringselementer og låsesikring

Få mere viden om sikringselementer og elementer sikret mod løsdrejning hos Bossard og få et overblik over vores brandportefølje.

Lær mere