Svejseteknologi

FASTEKS® WELKO - Befæstelsesløsninger til svejsning

Vores eget produktbrand FASTEKS WELKO byder på løsninger som svejsebolte, gevindbøsninger, stifter og andre befæstelseselementer til svejsning i tillæg til forskellige boltsvejsemaskiner.

Et ensemble af forskellige FASTEKS Welko svejsestifter, svejsestifter og gevindstænger på en lys grå baggrund.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

Bolte til kondensatorsvejsning

Bolte til kondensatorsvejsning har været anvendt med succes over hele verden i mange år. Svejsningen udføres ved afladning af kondensatorer på meget kort tid fra 1 til 3 ms ved tændspidsen af svejseelementerne. Denne metode har vist sig at være meget fordelagtig, især i bilindustrien, ifm. pladebearbejdning og i design af dekorative metalobjekter.  

Spidstændingsprocessen gør det muligt at svejse bolte, gevindbøsninger og stifter i størrelser fra M3 til M8 (M10) eller fra 3 til 8 mm i diameter med lynets hastighed. Vi tilbyder også isoleringssøm, isoleringsclips og spadestik i vores produktportefølje. Derudover tilbyder vi et omfattende udvalg af boltsvejsemaskiner, der anvender den nyeste teknologi, fra svejsepistoler i forskellige størrelser og konfigurationer til CNC boltsvejsesystemer.  

Oversigt over FASTEKS® WELKO svejseprodukter

Svejsebolte

En FASTEKS WELKO kobberbelagt svejsestift på hvid baggrund
  • Materialer: rustfrit stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3 
  • Gevindstørrelser: M3 til M8 
  • Andre versioner tilgængelige på forespørgsel 

Overlay
En FASTEKS WELKO kobberbelagt svejsestift på hvid baggrund

Svejsestifter

En FASTEKS WELKO svejsestift til kondensatorafladningsboltsvejsning på hvid baggrund
  • Materialer: rustfrit stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gevindstørrelser: M3 til M8  
  • Andre versioner tilgængelige på forespørgsel  

Overlay
En FASTEKS WELKO svejsestift til kondensatorafladningsboltsvejsning på hvid baggrund

Svejsebøsninger

En FASTEKS WELKO svejsebusk på hvid baggrund
  • Materialer: rustfrit stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gevindstørrelser: M3 til M5  
  • Andre versioner tilgængelige på forespørgsel 

Overlay
En FASTEKS WELKO svejsebusk på hvid baggrund

Spadestik

En FASTEKS WELKO kobberbelagt jordmærke på hvid baggrund
  • Materialer: rustfrit stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Designs: Type L, Type U  
  • Andre versioner tilgængelige på forespørgsel  

Overlay
En FASTEKS WELKO kobberbelagt jordmærke på hvid baggrund

Isoleringsclips og isoleringssøm mm.

En FASTEKS WELKO isoleringsbefæstelse på hvid baggrund

Fås i forskellige former og materialer, såsom:  

  • Isoleringssøm med rundhoved – Søm: stål 37-3, kobberbelagt, med skaftisolering  
  • Isoleringssøm med rundhoved – Skive: stål 37-3, galvaniseret  
  • Isoleringssøm, konisk: rustfrit stål A2, stål 37-3, kobberbelagt  
  • Isoleringsclips: rustfrit stål 1.4301, stål 36-2, galvaniseret  
  • Andre versioner tilgængelige på forespørgsel

Overlay
En FASTEKS WELKO isoleringsbefæstelse på hvid baggrund