Svejseteknologi

MM-Welding® – Intelligent sammensvejsning af lette materialer ved hjælp af ultralyd

Opret sikre forbindelsespunkter i komposit- og letvægtsmaterialer med denne innovative befæstelsesteknologi, der anvender ultralydsenergi til sammensvejsning.

Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.
Et ensemble af forskellige MM-Welding fasteners til at forbinde kompositter og letvægtsmaterialer ved ultralydssvejsning.

Se den moderne teknologi til samlinger i letvægtsapplikationer

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

YouTube-samtykke påkrævet

Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.

Sammensvejsning ifm. letvægtsmaterialer med ultralydsenergi: MM-Welding®

MM-Welding®-svejseteknologi er en innovativ befæstelsesløsning, der anvender ultralydsenergi til at skabe en effektiv og holdbar samling i porøse materialer, samlinger med pladematerialer, sandwichkonstruktioner, sprøjtestøbte og trykstøbte emner. For at opnå dette bruges der stang- eller kraveformede termoplastiske elementer. Ultralydsenergien gør de plastiske elementer delvist flydende. Når de hærder igen, skaber de en stærk funktionel forbindelse i letvægtsmaterialer – alt sammen inden for få sekunder.  

Fordele ved MM-Welding®

Ikon for bemyndigede personer

Stærke samlinger

Ur-ikon

Ekstremt hurtig

Tjekikon

Ren og enkel proces


Analyseikon

Smart monitorering


Bevist produktivitet - tommelfinger op-ikon omgivet af pile

Bevist effektiv teknologi

MM-Welding® produktoversigt

LiteWWeight® Pin

Visualisering af en MM-Welding LiteWWeight Pin installeret i en let, skummet bikagestruktur.

Dette er en serie af befæstelseselementer med enkel samling fra den ene side af applikationen designet til at realisere hurtig og kraftfuld fiksering ifm. sandwichkonstruktioner med indvendigt honeycomb-mønster eller lignende mønstre. LiteWWeight Pin er ideel til skumbaserede honeycomb-konstruktioner og/eller porøse bygningskomponenter.

Funktioner:

  • Fuldt ud integrerbar i de underliggende lag
  • Høj styrke: Udtrækskræfter på mere end 1000 N kan opnås gennem effektiv integration i HCB-materiale
  • I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at forbore
  • Kan trænge gennem tykt stof/betræk
  • Kan placeres tæt på kanten af applikationen

Overlay
Visualisering af en MM-Welding LiteWWeight Pin installeret i en let, skummet bikagestruktur.

LiteWWeight® Lotus

En sort MM-Welding LiteWWeight® Lotus befæstelse til ultralydssvejsning på en hvid baggrund

LiteWWeight® Lotus er en pålidelig og effektiv befæstelsesløsning til fibrøse komponenter og tekstiler. Typiske anvendelser inkluderer måtter til biler, beklædning til hjulkasser, headliners/tekstilbeklædning i biler.

Funktioner:

  • Meget hurtig montagetid
  • Egnet til vævede og ikke-vævede strukturer
  • Høj styrke p.g.a. intensiv og innovativ integration i fibermaterialet
  • Enkle og mere komplekse 3D-geometrier (da bevægelsesretningen for befæstelseselementet kun sker i z-aksen)
  • Ideel integration i tekstiler

Overlay
En sort MM-Welding LiteWWeight® Lotus befæstelse til ultralydssvejsning på en hvid baggrund

LiteWWeight® Lotus Abalone

En sort MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone befæstelse til installation af klipskomponenten af gulvmåtter i biler.

LiteWWeight® Lotus Abalone gør montagen af befæstelsesclips væsentligt hurtigere end normalt. Det er ikke nødvendigt at lave hul i underlaget og Lotus Abalone eliminerer nødvendigheden af to separate komponenter. Denne befæstelsesclips kan også fastgøres til gulvet/måtten efter lydisoleringsmateriale er fastgjort til undersiden af gulvet/måtten.

Funktioner:

  • Reduceret montagetid
  • Reducerede produktionsomkostninger p.g.a. den hurtige montageproces og det minimale behov for enkeltkomponenter
  • Erstatter befæstelsesclips med to separate komponenter
  • Ingen forboring nødvendig og eliminerer risikoen for at måtten glider rundt på grund af for store huller
  • Ingen risiko for, at fodmåtten bevæger sig
  • Reducerer støj, der opstår når komponenter ikke passer perfekt med hinanden
  • Eliminerer risikoen for at vand/fugt trænger op gennem montagehullet i måtten
  • Kan monteres udelukkende fra den ene side af måtten

Overlay
En sort MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone befæstelse til installation af klipskomponenten af gulvmåtter i biler.

LiteWWeight® zEPP

En MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP befæstelse foran et udsnit af en installeret befæstelse i gul styrofoam

LiteWWeight zEPP er en effektiv befæstelsesteknologi til alle ekspanderede polypropylen (EPP) materialer. Den dækker et bredt EPP-tætningsspektrum og skaber stabile skruepunkter. LiteWWeight zEPP er en fremragende løsning til EPP-komponenter inden for logistik og transport, til funktionalisering af HVAC- og NVH-konstruktioner lavet af EPP, og til krævende mobilitets- og bilapplikationer.

Funktioner:

  • Høj udtrækskraft p.g.a. optimal forankring i EPP-materialet
  • Meget høj drejningsmomentoverførsel mulig på grund af MM-Welding®-specifik "anti-drejnings"-geometri
  • Fuld integration i de underliggende lag
  • Kan monteres tæt på kanten af applikationen
  • Lav højde på befæstelseselementet giver større designfrihed
  • Anvendelig til alle massefylder for EEP
  • Ingen forboring er nødvendig

Overlay
En MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP befæstelse foran et udsnit af en installeret befæstelse i gul styrofoam

LiteWWeight® Double Pin

En sort MM-Welding LiteWWeight® dobbelt pin til befæstelse i polypropylen honningkagepaneler, der muliggør at skabe en metaltråd i disse strukturer.

Denne befæstelsesløsning er designet til at yde en hurtig og stærk fiksering, der kan anvendes til skruer til direkte montage i plastik med et indvendigt metrisk gevind eller et gennemgående hul. Befæstelsen består af et indre og ydre hylster og en valgfri metallisk gevindindsats, som kan vælges i henhold til applikationen. Denne befæstelsesløsning er ideel til at forbinde letvægts sandwichpaneler lavet af aramid, polypropylen og lignende.

Typiske anvendelser inkluderer polypropylen paneler med honeycomb-struktur: de indvendige hulrum, som gør det svært at montere standardbefæstelse som f.eks. skruer, fordi de ikke har en struktur der muliggør fastholdelse. LiteWWeight Double Pin® er udviklet til at skabe et stærkt befæstelsespunkt i denne type materiale og gøre det muligt at etablere et metallisk gevind.

Funktioner:

  • Meget alsidig og kan resultere i etableringen af et gennemgående hul, et hul med gevind eller en metallisk gevindindsats (M3 til M8)
  • Høj styrke
  • Fuld integration i underliggende lag
  • Udtrækskraft på ca. ~ 2000 N kan opnås gennem dyb integration i HCB-materiale

Overlay
En sort MM-Welding LiteWWeight® dobbelt pin til befæstelse i polypropylen honningkagepaneler, der muliggør at skabe en metaltråd i disse strukturer.

InWWerse® Fastener

En metal MM-Welding InWWerse befæstelse til sikkert at forankre gevindsubstrater til termoplastiske materialer

InWWerse® befæstelse etablere holdbare befæstelsespunkter på termoplastiske underlag. Det underliggende materiale, fastgørelseselementet og proceskontrollen kan koordineres på en sådan måde, at der ikke er synlige mærker på den modsatte side, selv ved tynde materialer. Derfor er InWWerse Fastener ideel til fastgørelse af dekorative og strukturelle dele inden for bil-, luftfarts- eller jernbaneindustrien.

Funktioner:

  • Høj styrke selv ved tynde materialer
  • Ideel til termoplastiske polymerer med eller uden forstærkning
  • Skaber et øjeblikkeligt belastbart forbindelsespunkt på termoplast
  • Intet forboring eller gennemgående hul kræves
  • Stærk låsende effekt pga. kraterformet design

Overlay
En metal MM-Welding InWWerse befæstelse til sikkert at forankre gevindsubstrater til termoplastiske materialer

InWWerse® Disc

Nærbillede af en MM-Welding InWWerse Disc befæstelse til at forbinde konventionelt ikke-svejsebare plastkomponenter uden at efterlade mærker på den modsatte side.

InWWerse® Disc er en befæstelsesløsning til at forbinde konventionelt ikke-svejsebare plastkomponenter. Den kan bruges til at fastgøre forskellige termoplastiske materialer samt meget tynde materialer (<2,5 mm) uden at forårsage skader. Dette er den ideelle befæstelsesløsning, når konventionel ultralydssvejsning når sine grænser, og limning ikke er en mulighed.

Funktioner:

  • Samling af tyndvæggede polymerkomponenter uden at påvirke den modsatte overflade
  • Høj styrke selv ved tynde komponenter
  • Ideel til termoplastiske polymerer med eller uden forstærkning
  • Høj processikkerhed

Overlay
Nærbillede af en MM-Welding InWWerse Disc befæstelse til at forbinde konventionelt ikke-svejsebare plastkomponenter uden at efterlade mærker på den modsatte side.

Download flere oplysninger

Miniature MM-svejsebrochure

MultiMaterial-Welding® brochure

Lær mere om MM-Welding-teknologien og opdag de innovative befæstelsesmuligheder, den tilbyder.

2.4 MB | pdf
Processen med ultralydssvejsning til hurtig og pålidelig befæstelse af komposit- og letvægtsmaterialer

Succeshistorie

Samling af lette termoformede dele i et fly

Vores kunde Plastika Balumag søgte den optimale befæstelsesmetode til at installere deres termoformede dele i fly. De udfordrende krav krævede en innovativ teknologi.

Læs mere