Sortiment

Befæstelse - skruer, bolte, møtrikker, skiver mm.

Befæstelse er elementer til fastgørelse og montage, der anvendes overalt i vores liv og samfund - fra briller og cykler til enorme stålkonstruktioner.

Befæstelse fremstilles i et væld af forskellige materialer, f.eks. stål, plast, messing og kobber, og er udformet til at imødekomme ethvert befæstelsesbehov, som produktionsindustrien og byggebranchen har.

Hos Bossard finder du enhver form for befæstelse - skruer, bolte, møtrikker, skiver, gevindindsatse, gevindstænger og meget mere. Bossard er Danmarks førende leverandør af befæstelse til produktion og industri. Vi har over 200.000 befæstelseselementer klar til afsendelse på vores 6500 m2 lager i Hvidovre.

Her kan du se vores mest populære produktkategorier.

Køb befæstelse i vores E-shop

Hvad er befæstelse?

Hvad er befæstelse? Befæstelse kaldes af og til også befæstigelse, og betegnelsen dækker over en lang række produkter og løsninger, der alle i sin essens har til formål at fastgøre et element til et andet.

Befæstelse er skruer, bolte og møtrikker, men også nitter, clips, strips/kabelbindere, spændebånd, skiver, gevindstænger og meget mere.

Hos Bossard har vi Danmarks største sortiment af befæstelse. Vi leverer befæstelsesløsninger til over 2000 skandinaviske virksomheder – vi er en pålidelig, alsidig og innovativ samarbejdspartner til din virksomhed.

Valg af materiale

Hos Bossard finder du befæstelse i stål, messing, titan, aluminium, bronze, plast mm. Du har desuden muligheden for at vælge mellem flere forskellige legeringer og overfladebehandlinger.

Hvilket materiale, der er optimal til dine befæstelsesbehov, afhænger af anvendelsen, kravene til styrke og vejrbestandighed, kravene til produktets levetid og meget mere...

Befæstelse, såsom skruer, bolte og møtrikker, er normalt fremstillet af stål. Stål er et alsidigt materiale. Alt efter hvad man tilsætter til det, kan det være hård, blødt, rustfrit (rustfast), magnetisk og meget mere. Men der kan dog også være gode grunde til at vælge et andet materiale til befæstelsen i dit produkt. Skruer af messing vælges for eksempel ofte for deres visuelle udtryk eller deres strømførende egenskaber, og titaniumskruer vælges typisk på grund af deres styrke og lette vægt.

Designer du et produkt, og har du brug for vejledning angående valg af det optimale materiale, så anvend gerne vores service Assembly Technology Expert.

Rustfri skrue a4

Rustfri befæstelse

Et særligt krav til skruer, bolte og møtrikker er i mange tilfælde, at de skal være rustfri.

Rust dannes, når jern eller visse jernholdige metaller udsættes for vand eller fugtig luft. Jernet reagerer kemisk med ilt, nedbrydes gradvist og bliver porøst – omfanget og hastigheden afhænger af de aktuelle forhold.

Rust er en udfordring, når man designer et produkt eller en konstruktion, både med hensyn til holdbarhed og sikkerhed. I realiteten er der ikke noget, der hedder ”rustfri” befæstelse – stål vil med tiden ruste og nedbrydes uanset hvad. Den mere korrekte betegnelse er derfor ”rustfast”. Hastigheden, hvormed en skrue eller bolt ruster, er det helt afgørende for levetid og sikkerhed.

Du finder stort udvalg af rustfaste befæstelseselementer i vores produktsortiment her.

Udvalg af befæstelse med funktionelle belægninger

Specialvarer – kundetilpassede løsninger

I de tilfælde hvor standardvaren ikke dækker jeres befæstelsesbehov, har du muligheden for at bestille kundetilpassede løsninger hos Bossard.

Ud fra dine behov vælger vi den rette fremstillingsmetode og producent fra vores globale indkøbsnetværk, så du er sikker på at få en befæstelsesløsning af høj kvalitet, der møder præcist de specifikationer, som du har.

Vi har bl.a. muligheden for at tilbyde formede, standsede, drejede og bukkede emner. Vi har også muligheden for at tilbyde emner med forskellige overfladebehandlinger og belægninger, heriblandt belægninger der sikrer mod løsdrejning eller har en tætningsfunktion. Læs mere om kundetilpasset befæstelse her.

ISO og DIN – standardiseret befæstelse

I vores produktkatalog finder du en række standardiserede produkter – under "Norm- og standardbefæstelseselementer" – hvor ISO og DIN standarden definerer størrelsen, formen og en række andre egenskaber ved befæstelseselementet.

Standardiserede produkter er udformet på præcis samme måde, så du kan anvende produkterne til samme formål uanset om skruen, bolten eller møtrikken kommer fra den ene eller den anden producent.


Bossard Denmark er ISO-certificeret

Bossard Denmark er desuden en ISO certificeret virksomhed. Det betyder bl.a., at vores virksomhed lever op til en række standarder for kvalitet og effektiv styring, samt at vi har en struktureret dialog med kunder og samarbejdspartnere.

ISO certificeringsprocessen er både gennemført for at højne standarden i vores virksomhed, men i høj grad også så du, som kunde, kan være sikker på, at dit samarbejde med os vil være i topklasse.

Jacob Lund Hansen

Rådgivning om befæstelse

Hvad er den optimale skrue til dit produkt? Der er mange faktorer at tage hensyn til. Hvor lang er produktets estimerede levetid? Hvor let skal produktet være? Skal skruen kunne modstå vind og vejr? Hvilken overflade, farve og finish skal skruen have?

Der er meget, der skal tages stilling til, når man vælger den optimale befæstelsesløsning. Den beslutning kan du få hjælp til med rådgivning fra Bossards befæstelseseksperter. Med vores service "Expert Design" kan du få råd og vejledning fra vores ingeniører allerede i designfasen.

Bossard Denmark

Hvem er vi?

Bossard Denmark A/S

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.

Læs mere her