Sortiment
Bolte
Bolte og møtrikker anvendes til boltesamlinger i et væld af forskellige produkter og konstruktioner.
Samlinger med bolte og møtrikker er stærke og holdbare og er især en god løsning i større konstruktioner og i konstruktioner/produkter, hvor det er en fordel at kunne afmontere og remontere bolten igen, f.eks. ved service og reparation.
Bossard leverer bolte, skruer og møtrikker til over 2000 skandinaviske virksomheder. Med vores standardsortiment af over 200.000 befæstelseselementer på vores lager i Hvidovre er vi en stabil samarbejdspartner for din industri- eller produktionsvirksomhed.
Her på siden kan du læse mere om bolte, og hvad de anvendes til.
Køb bolte i e-shoppen
I vores e-shop har vi et stort udvalg af bolte, skruer og møtrikker i alle materialer, styrkeklasser og til ethvert formål.Herunder kan du se et udvalg af vores mest populære bolte.
Rustfri bolte
Rustfri bolte er bolte med korrosionshæmmende egenskaber. Bolte er ofte lavet i stål, som er et jernholdigt materiale, og jern er særligt følsomt overfor vind, vejr, fugt og vand. Når stål kommer i kontakt med disse elementer, så ruster det. For at modvirke dette tilsætter man visse elementer til stålet, der gør bolten rustfast.
Et alternativ til rustfri bolte er galvaniserede bolte, hvor bolten er påført et lag zink, der har gode korrosionshæmmende egenskaber. Disse fås dog kun fra M8 og opefter, da zinklaget er meget tykt og ikke egner sig til mindre gevindstørrelser.
De fleste bolte i vores standardsortiment fås i en rustfast variant. Rustfri bolte A2 er særligt velegnede til brug udendørs eller i miljøer, hvor der er risiko for fugtpåvirkning. Rustfri bolte A4 har en højere korrosionbestandighed end A2, så de kan med fordel anvendes i særligt aggressive miljøer, f.eks. nær havvand. A4-bolte er desuden syrefaste, så de kan også anvendes i syreholdige træsorter og i andre sammenhænge, hvor boltene kommer i kontakt med syre, f.eks. i fødevareproduktion.
Hvad bruges de forskellige bolte til?
Bolte fås i mange forskellige udformninger og materialer med hver deres funktion og optimale brug.
Overordnet set kan man sige om bolte, at de anvendes til at skabe holdbare og stærke samlinger i f.eks. maskiner, bygningskonstruktioner, forbrugervarer, legeredskaber, møbler og meget mere.
Bolte er fortrinsvis fremstillet af metal, oftest stål, men kan fås i andre materialer til specifikke anvendelser. Bolte kan monteres direkte i et gevind eller sammen med en møtrik, og de kan monteres og demonteres ifm. service og reparation efter behov, typisk uden at bolt, møtrik eller gevind tager skade.
Herunder kan du læse om de mest populære boltetyper, og hvad de anvendes til.

Bræddebolte
En standard bræddebolt har et rundt, lavt hoved og en firkantet hals under hovedet (en firkantsats), der forhindrer, at bolten roterer efter montage.
Bræddebolte anvendes oftest til fastgørelse af træ og brædder, f.eks. i trækonstruktioner, legeredskaber, plankeværk og paller, men de anvendes også i maskiner, når det er vigtigt, at hovedet ikke stikker for langt ud.
Fordelen ved det runde hoved er nemlig, at man ikke kan komme til skade på det i forbifarten. Derfor er bræddebolte især et godt valg til konstruktioner, hvor man skal kunne færdes sikkert tæt forbi.
Bræddebolte fås som standard i stål, rustfrit stål og varmgalvaniseret stål.

Maskinbolte
Ordet ”maskinbolt” er en Ikke standardiseret betegnelse for en gruppe af stålbolte med sekskanthoved og metrisk gevind. Betegnelsen anvendes ofte om sekskantboltene DIN 933, DIN 931 og DIN 601 (som har påmonteret bolt).
Maskinbolte anvendes, som navnet antyder, i maskiner, men har derudover en meget bred anvendelse, f.eks. i træ- og stålkonstruktioner af enhver art.
Maskinbolte monteres direkte i et gevind eller ved hjælp af en møtrik. Maskinbolte kan spændes med bl.a. en topnøgle, en svensknøgle eller en momentnøgle til nøjagtige momenter.
Maskinbolte fra M5 og opefter har informationer om boltens styrkeklasse og boltens producent trykt på hovedet. Disse informationer anvendes bl.a. til at kunne sikre, at bolten er stærk nok til boltesamlingen.

Pindbolte/tapbolte
Pindbolte/tapbolte kaldes også "tapskruer" eller "studsbolte". Pindbolte er skruer uden hoved med metrisk gevind i begge ender.
Pindbolte anvendes bl.a. til samlingen af store elementer, i motorer til fastgøring af topstykker, til samlinger i køleelementer, som aksler til hjul og roterende elementer mm.
Ved montagen føres pindbolten gennem et monteringshul og spændes ved hjælp af en møtrik i hver ende. Ved montage direkte i et gevind monteres enden med kortere gevind monteres direkte i gevindet på arbejdsstykket, hvorefter et andet element monteres og spændes fast ved hjælp af en møtrik.
Pindbolte findes med forskellige ender, f.eks. DIN 939 Fo med flad ende eller DIN 2510 L med en tap for enden.

Bolte med indvendigt sekskanthul (”unbrako-bolte”)
”Unbrako” er et registreret varemærke tilhørende SPS Technologies, men ”unbrako-bolte” er efterhånden blevet en dagligdags betegnelse for bolte med indvendigt sekskanthul, der kan spændes og løsnes med en sekskantnøgle.
Bolte med sekskanthul anvendes i alt fra møbler til motorer og maskiner. Boltetypen fås med flere forskellige hovedformer - mest anvendt er nok cylinderhovedet, men også undersænket hoved, buttonhead og panhoved er populære.
Fordelen ved denne boltetype er, at montagen er meget enkel. Bolte med indvendigt sekskanthul kan monteres med en sekskantnøgle eller en skruemaskine, og de monteres ”fra toppen”, hvilket betyder, at der ikke er så store krav til fri plads omkring bolten som ved f.eks. en bolt med sekskanthoved.

Flangebolt
En flangebolt er en bolt med en flange (en krave). Flangen giver bolten et større fladeareal, og dette øger friktionen mellem bolten og underlaget, hvilket modvirker løsdrejning.
Flangen bevirker også, at bolten ikke indlejrer sig i det underliggende materiale, når den strammes.
Flangebolte bruges derfor bl.a. til boltesamlinger ved bløde materialer, eller til boltesamlinger, hvor der er risiko for løsdrejning på grund af vibrationer og andre dynamiske kræfter. Flangebolte er også brugbare til montage i langhuller, da flangen, som sagt, øger boltens fladeareal.

U-bolte
U bolte kaldes også "u-bøjler" og er bolte formet som et U med gevind i hver ende. U-bolte monteres ved hjælp af møtrikker og anvendes bl.a. til rørbæring, fastgørelse af kabler, fastgørelse af bådudstyr og af emner på stænger og bjælker mm.
U-bolte er typisk fremstillet i stål til indendørs brug og brug i miljøer med lav korrosionspotentiale eller i rustfrit stål til udendørs brug og brug i aggressive miljøer.
U-bolte fås i Bossards standardsortiment med gevindstørrelser fra M6 til M16.

Øjebolte
Øjebolte er bolte med et øje eller en ring i den ene ende og et gevind i den anden. Øjebolte kaldes også "øjeskruer" eller "ringskruer".
Øjebolte anvendes bl.a. til ophæng samt til fastgørelse af snore, ledninger, kæder o.l.
Øjebolte findes i forskellige udformninger alt efter anvendelsen, heriblandt en enkelt udformet øjebolt til små belastninger (f.eks. lamper, billeder, potteplanter mv.), en øjebolt til moderate belastninger eller en øjebolt/ringskrue til løft af sværlast.

Pasbolte
En pasbolt er en særlig slags bolt, der består af en hærdet cylinderstift med et hoved i den ene ende og et gevind i den anden.
Den glatte cylinder i midten af bolten passer præcist i et udboret hul, hvor den glides ind. Pasformen er så præcis, at man bør være påpasselig med ikke at ridse cylinderen før montagen. De fås derfor oftest individuelt indpakket, så der ikke sker skade på cylinderen under transporten.
Pasbolte kan anvendes som aksler til hjul, tandhjul mv. samt i maskiner og konstruktioner, hvor nøjagtig fastholdelse er nødvendig, f.eks. i robotarme. Pasbolte anvendes med andre ord til samlinger, hvor der er høje krav til både styrke og præcision.

T-bolte
T-bolte er bolte med et t-formet hoved, der minder om hovedet på en hammer. De kaldes også "ophængsbolte" eller "hammerhovedskruer". T-bolte anvendes til ophæng og befæstelse i stål- eller aluprofiler.
T-bolten monteres ved, at den føres ind i profilen og drejes 90 grader, hvorefter den sidder fast. Nu kan der monteres elementer på gevindet. T-bolte har typisk markeringer ved enden af skaftet, der viser, hvordan hovedet skal orienteres set fra ydersiden.
T-bolte er enkle at montere og har den yderligere fordel, at de nemt kan fjernes og justeres efter montage. De fås med forskellige hovedtyper til brug i forskellige metalprofiltyper.
UNF-bolte og UNC-bolte
UNC-bolte og UNF-bolte er bolte med tommegevind.
I Europa og store dele af verdenen bruger vi det metriske system, og gevindene på bolte, skruer og møtrikker er derfor standardiseret ved hjælp af dette. En bolt med gevindstørrelsen M10 har f.eks. et gevind med en ydre diameter på 10 mm.
En bolt med tommegevind har derimod et gevind, der er standardiseret efter det amerikanske tommemål. ”UNC” står for "Unified National Coarse Thread" og er altså betegnelsen for grove tommegevind. ”UNF” står for "Unified National Fine Thread" og er betegnelsen for fine tommegevind.
Når vi bruger UNF- og UNC-bolte i Danmark er det typisk ifm. reparationsarbejder på produkter og maskiner fra USA. Du finder et udvalg af forskellige bolte med tommegevind i Bossards e-shop.

Er dine boltesamlinger stærke nok?
Der er mange bolte at vælge imellem, når du skal vælge en bolt til din boltesamling. Vælger du den forkerte, så kan du spilde tid og penge i din montageproces eller i værste fald komme til at vælge en bolt, der ikke er stærk nok til din boltesamling.
Særligt når man designer produkter med kritiske boltesamlinger, er det en god idé at få udført en bolteberegning. Vores ingeniører beregner boltesamlinger ud fra den internationalt anerkendte guideline VDI 2230.
Med en bolteberegning er du sikker på, at din boltesamling:
- Opfylder alle funktionskrav
- Er stærk nok til at modstå arbejdsbelastningen
- Ikke er overdimensioneret/for tung

Hvem er vi?
Bossard Denmark A/S
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.
Læs mere her