Sortiment
Galvaniserede bolte
Varmgalvaniserede bolte er både utroligt modstandsdygtige overfor korrosion og har en lang holdbarhed. Skal du bruge stærke bolte til store udendørs stålkonstruktioner, så er galvaniserede bolte et godt valg.
Bossard fører et bredt sortiment af galvaniserede bolte i alle størrelser og i forskellige styrkeklasser.
Vi leverer bolte, møtrikker, skruer og alle andre former for befæstelse til industri og produktion. Med vores 6500 m2 store lager i Hvidovre og vores globale forsyningsnetværk er vi en stabil samarbejdspartner til din virksomhed.
Køb galvaniserede bolte i e-shoppen
Hvad er galvanisering?
Galvanisering er en proces, der øger boltens korrosionsbestandighed betydeligt. Det er en forholdsvist enkel proces, der anvendes til bolte af stål og især store bolte.
Galvanisering sker ved, at man dypper stålboltene i et bad af flydende zink. Boltene skal befinde sig i zinkbadet i et tidsrum, og herefter slynges den overskydende zink af boltene. Zinkbelægningen, der tilføjes på boltens overflade, er meget tyk og giver en god beskyttelse mod korrosion.
Galvaniserede bolte skal have en gevindstørrelse på M8 eller større. Grunden til dette er, at zinkbelægningen er for tyk til mindre gevindstørrelser.
Hvad anvendes galvaniserede bolte til?
På grund af galvaniseringens korrosionshæmmende effekt er galvaniserede bolte optimale til brug udendørs. De anvendes typisk til stålkonstruktioner, f.eks. elmaster, autoværn, lygtepæle, hegn o.l.
Galvaniserede bolte anvendes også til meget store stålkonstruktioner, f.eks. broer og højhusbyggeri, hvor styrke og holdbarhed er særligt vigtigt.
Styrkeklasser for bolte
Stålbolte fås i forskellige styrkeklasser, der indikerer, hvor stærk bolten er. Styrkeklassen er markeret på bolte fra M5 og opefter med et tal, f.eks. 4.6 eller 8.8.
Styrkeklassen beskrives altså med to tal separeret af et punktum. De to tal giver dig oplysninger om boltens trækstyrke, beskrevet på en meget forenklet måde her:
- Det første tal: den mindste trækbelastning, hvormed skruen kan belastes i en trækstyrketest uden at bryde/knække.
- Det andet tal: den mindste trækbelastning, hvormed skruen kan belastes i en trækstyrketest uden at blive strukket/deformeret permanent.
For nøjagtige definitioner se Bossards vejledning: Bolte, styrkeklasse 4.6 til 12.9/12.9
En standardbolt har styrkeklassen 8.8. En bolt med styrkeklasse 4.6 anvendes, når der er krav til, at den kan give sig, f.eks. når der er tale om en beholder under tryk. En højstyrkebolt har styrkeklassen 10.9 eller 12.9.
Bolte med en styrkeklasse på 12.9 bør aldrig galvaniseres, da deres mekaniske egenskaber bliver forringet under galvaniseringsprocessen, hvilket kan føre til revner og brud i bolten. Derfor finder du kun galvaniserede bolte med en styrkeklasser til og med 10.9 i vores sortiment.
Galvaniserede SB-bolte
SB-bolte er en særlig boltetype, der anvendes til ikke-forspændte boltekonstruktioner. SB står for "structural bolting", og de anvendes til stålkonstruktioner, f.eks. trapper eller lignende konstruktioner, hvor der er særlige krav til boltetypen, der benyttes. SB-bolte er godkendt til denne anvendelse i EU i henhold til standarden EN 15048.
EN 15048 stiller særlige krav til bl.a. inspektion under produktionen af boltene, øget kvalitetskontrol, til mærkning, forpakning og levering mm. Målet er at sikre, at kunden får et pålideligt, sikkert og ensartet produkt hver gang. De særlige krav er bl.a. at:
- Møtrik og bolt skal stamme fra samme fabrikant.
- Møtrik og bolt skal leveres samlet i original og uåbnet indpakning.
- Overfladebehandling må kun udføres under fabrikantens tilsyn.
Når du bestiller SB-bolte hos Bossard, har du muligheden for at få et certifikat, der viser, at boltene overholder de særlige krav til boltetypen – et EN 10204.3.1 certifikat eller et CoC (certificat of conformance).
Galvaniserede HV-bolte (sæt)
HV-bolte er højstyrkebolte, der ofte leveres som et sæt med 1 møtrik og 2 skiver.
Det kræves i Tyskland og andre europæiske lande, at man anvender HV-bolte, hvis en stålkonstruktion er udsat for dynamiske kræfter, f.eks. i en bro, hvorpå der færdes personer og køretøjer. Kravene til delene i et HV-boltesæt beskrives i standarderne EN 14399.4-6.
HV kommer fra en tysk betegnelse "hochfest vorgespannt", hvilket betyder, at det er en højstyrkebolt med defineret/forudbestemt tilspændingsmoment.
Blandt kravene til boltene er, at bolt, møtrik og skiver skal mærkes med ”HV”, styrkeklasse og producent. Derudover skal alle dele komme fra samme producent og leveres i samme pakke.
Hos Bossard har du desuden muligheden for at bestille et HV-boltesæt, hvor møtrik og skiver er formonteret, hvilket kan gøre håndteringen og montagen af boltene enklere.

Få hjælp til valg af den rette bolt
Er en galvaniseret bolt den optimale bolt til din boltesamling? Det afhænger af mange faktorer, f.eks krav til styrke, holdbarhed, levetid, omkostninger mm. Er du i tvivl, så kan det være en god idé at få hjælp fra en ekspert – allerede i designfasen.
Hos Bossard har vi en stab af ingeniører, som er eksperter i befæstelsesteknologi. Med vores rådgivningsservice ”Expert Design” får du råd og vejledning fra vores eksperter, så du kan være sikker på, at du har valgt den helt rigtige bolt til din boltesamling. Resultatet er:
- Lavere totalomkostninger
- Hurtigere montageprocesser
- Lavere levetidsomkostninger med den rette kvalitet

Hvem er vi?
Bossard Denmark A/S
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.
Læs mere her