Elektroteknik

Kabelkanaler – ledningskanaler til industriel brug

Industrielle kabelkanaler muliggør sikker og velorganiseret kabelføring til industri, automation, tavlebyggeri og meget mere.

Kabelbakke med slidser grå med hvid baggrund

Kabelkanaler – også kaldet ledningskanaler – er aflange, lukkede profiler, der anvendes til at beskytte og organisere kabler og ledninger. De er essentielle komponenter, der ikke alene giver et ordentligt og ryddeligt udseende i en elektrisk applikation, men også øger sikkerheden og levetiden for ledninger og komponenter.

Bossard er Danmarks førende leverandør af befæstelsesløsninger til den danske industri, og vi har desuden specialiseret os i at levere robuste og holdbare elektrotekniske komponenter. Vores sortiment inkluderer alt fra kabelsko og kabelforskruninger til industrielle kabinetter og kabelkanaler.

Her på siden får du overblik over vores udvalg inden for kabelkanaler samt et indblik i de forskellige løsninger, deres anvendelse og egenskaber.

Køb kabelkanaler i E-shoppen

Hvad er kabelkanaler?

Kabelkanaler, eller ledningskanaler, er aflange profiler til beskyttelse og organisering af kabler og ledninger.

I private hjem eller erhvervsbyggeri kaldes kabelkanaler også kabelskjulere eller ledningsskjulere, hvor de har samme formål – at beskytte, organisere og skjule ledninger for et mere ryddeligt udseende.

Kabelkanaler fås i forskellige udformninger og materialer, men til industriel brug består de typisk af to dele: en underdel, en aflang ”bakke” med opslidsede sider og bundhuller til montage, og et låg, der kan monteres og fjernes ifm. vedligeholdelse, tilføjelse og udskiftning af komponenter og ledninger.

Kabelkanal med slidser monteret på væg med ledninger der føres til elektrisk apparat

Kabelkanalens funktioner

  • Organisering af kabler og ledninger
  • Føring af kabler og ledninger, f.eks. fra en strømkilde til en elektrisk applikation eller tavle.
  • Beskyttelse af kabler mod mekanisk slid og skade som følge af dynamiske bevægelser eller udefrakommende elementer
  • Adskillelse af kabler fra omkringliggende elementer
  • Sikrer et ryddeligt og ordentligt udseende

Opslidsede kabelkanaler og deres fordele

Hvor diskrete, neutrale og lukkede profiler er standard inden for kabelkanaler til f.eks. private hjem og erhvervsbyggeri, er opslidsede kabelkanaler, også kaldet ”slotted trunkings” på engelsk, den foretrukne løsning inden for industrien, f.eks. til automation, telekommunikation, tavlebyggeri m.v.

Opslidsede kabelkanaler er fremstillet i plast og har lameller/slidser på langsiderne, huller i bunden til montage med skruer, og afsluttes med et aftageligt låg. Låget klikkes på plads og holdes fast af modhager, der gør, at kabelkanalerne kan monteres vertikalt eller endda på hovedet.

Dimensioner på opslidsede kabelkanaler følger ofte DIN 43659, mens produktkrav for slidsede kabelkanalsystemer til skabe i dag typisk henføres til standarden EN/IEC 61084-2-3.

DIN 43659 er en tysk standard, der definerer dimensionerne og hulmønstrene for opslidsede ledningskanaler/kabelkanaler. Standarden sikrer ensartethed for højde, bredde og bundhuller, hvilket giver nem montage og kompatibilitet på tværs af leverandører.

Opslidsede kabelkanaler kan skæres til i længden og sammensættes modulært. En yderligere fordel er, at man kan fjerne enkelte lameller, dele af lameller eller hele sektioner ifm. kabelføring.

Til opslidsede kabelkanaler kan man desuden få tilhørende kabelholdere, der fastholder kabler under installation og eliminerer pres fra kabler på kabelkanalens låg. Disse kan monteres i bunden af kabelkanalen ved hjælp af skruer.

kabelføring i kabelkanaler

Fordelene ved opslidsede kabelkanaler

  • Modulær og universel løsning
  • Holdbar og velorganiseret kabelføring
  • Gratfri fjernelse af lameller og sektioner reducerer risikoen for skade på ledningers isolering og personer
  • Låget giver enkel adgang ifm. vedligeholdelse
  • Låget er vibrationssikkert og bliver siddende under bevægelse, så disse kabelkanaler egner sig derfor godt til transport- og maskinindustrien.

Materialer for kabelkanaler

Kabelkanaler fremstilles oftest i PVC, det mest anvendte materiale til indendørs applikationer. PVC er et plastmateriale, der anvendes til fremstilling af mange forskellige produkter, og som har gode brandhæmmende egenskaber, en lav vægt og en lang levetid.

Når der er særligt høje krav til sikkerhed, f.eks. i transportsektoren, i tunneller eller elevatorer, kan halogenfri PC/ABS være det bedste valg. Halogenfri plast reducerer nemlig udviklingen af sort og giftig røg ifm. brand, hvilket kan øge sikkerheden og mindske sundhedsrisikoen for personer i nærheden af branden.

Disse to materialer er de mest anvendte materialer til kabelkanaler, men der findes også materialer til specifikke applikationer, f.eks. mPPO til applikationer, der udsættes for høje temperaturer, eller PP til fleksible kabelkanaler. Endelig anvendes kabelkanaler i metal til særligt aggressive miljøer, hvor en kanal i plastik ikke ville være optimal.

close up af kabelkanal med ledninger der kommer ud af den

Brandbarhed og kabelkanaler

Brand er en risiko, man skal tage højde for ifm. enhver elektrisk applikation. Brand kan opstå som følge af elektriske fejl, der fører til varmeudvikling og antænder kabelisoleringen eller selve kabelkanalen. Almindelige fejl inkluderer kortslutning, løse forbindelser, mekanisk beskadigelse (f.eks. klemte ledninger), slid og ælde. Risikable situationer kan desuden forværres af støv og snavs.

Når man foretager en risikovurdering af de komponenter, man anvender i sit produkt, vil man derfor ofte se på brandbarheden.

UL 94 er en brandbarhedsstandard for plastmaterialer med flere klassifikationer, bl.a. HB, V-2, V-1 og V-0, afhængigt af testmetode og materiale. Den anvendes bl.a. ifm. tests af plastkomponenter, heriblandt også kabelkanaler. Standarden beskriver antændeligheden for plastmaterialer og omfatter ifm. elektriske applikationer 6 klasser, der beskriver, hvor hurtigt materialet slukker sig selv, om det drypper flammende materiale mv.

Mange kabelkanaler i PVC er f.eks. klassificeret UL 94 V-0, hvilket betyder, at materialet er selvslukkende, ikke brænder i mere end 10 sekunder og ikke drypper flammende partikler.

Udfyldning af kabelkanaler

For at undgå overophedning og opnå generel god sikkerhed anbefales det at undgå at overfylde kabelkanaler.

Der findes ikke én universel regel om, hvor meget man må fylde en kabelkanal, men der findes anbefalinger og henvisninger, bl.a. fra producenter. Det anbefales generelt, at man ikke fylder en kabelkanal mere end 40-50% af kanalens tværsnit.

På den måde sikrer man god luftcirkulation og reducerer risikoen for friktion og overophedning.

El materiel til industriel brug

Vi er din partner inden for professionel industriel elektroteknik

Hos Bossard har vi et stort udvalg af professionelle elektrotekniske komponenter til industrien. Vi samarbejder med førende leverandører af elmateriel, og med et globalt forsyningsnetværk, har vi mulighed for at skaffe de fleste løsninger, både standard- og specialprodukter.

I vores E-shop finder du ikke alene kabelkanaler, men også et bredt udvalg af kabelsko, kabelforskruninger, kabelbefæstelse og meget mere til konkurrencedygtige priser.

Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.
Bossard Denmark

Hvem er vi?

Bossard Denmark A/S

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.

Læs mere her