Kabelsko er vigtige komponenter i elektrotekniske applikationer, der anvendes til at skabe sikre og holdbare elektriske forbindelser i alt fra eltavler og batterier til køretøjer.
Bossard er Danmarks førende leverandør af befæstelse og vi er desuden specialister inden for maskinelementer, specialfremstillede komponenter og elektroteknik til den danske industri. Hos os finder du et bredt sortiment af standardiserede og ikke-standardiserede kabelsko fra førende produktbrands.
Vi leverer både kabelsko og værktøj til installation af kabelsko – vi tilbyder et stort udvalg af kvalitetskomponenter til industriel anvendelse, heriblandt rørformede kabelsko, ringkabelsko, gaffelkabelsko, spadestik og meget mere.
Her på siden kan du få overblik over vores udvalg og læse mere om de forskellige typer kabelsko, deres anvendelse og egenskaber.
Kabelsko er komponenter, der anvendes til at forbinde et kabel eller en leder til en anden komponent. Kabelsko har to primære funktioner: De forbinder kablet mekanisk til et andet element, og de sikrer god elektrisk kontakt mellem lederen og komponenten.
Kabelsko har et rørformet element, hvori kablet indføres. Dette element presses (eller krympes) ved hjælp af et krympeværktøj for at fastgøre kablet i kabelskoen. I den anden ende finder man den del af kabelskoen, der skaber forbindelse til den komponent, der skal etableres elektrisk kontakt til. Enden kan være udformet som en ring, en gaffel, en stift eller lignende.
Kabelsko fås i en række forskellige varianter og udformninger, der kan installeres og forbindes på forskellige måder, alt efter hvilken løsning der passer bedst til applikationen – f.eks. gaffelkabelsko, som er hurtige at installere og demontere, og ringkabelsko, som installeres med en skrue og giver god stabilitet og vibrationssikkerhed.
Kabelsko anvendes bredt i en række forskellige elektriske applikationer, hvor de mest almindelige er eltavler, batterier, elektriske apparater samt forskellige typer maskiner og køretøjer.
De forskellige typer kabelsko
Kravene til forskellige egenskaber for kabelsko medfører også at de fås i mange forskellige varianter og udformninger. De forskellige kabelskotyper kan imødekomme behov som f.eks. kompatibilitet med stærkstrømsforbindelser, hurtig og enkel installation, isolerende egenskaber, reducerede dimensioner for minimale pladsforhold og meget mere.
I de følgende afsnit kan du få overblik over de mest gængse typer kabelsko, deres egenskaber og anvendelser.
DIN 46235 – rørformede kabelsko
Rørformede kabelsko iht. DIN 46235 er fremstillet i fortinnet kobber og anvendes til massive, flertrådede, fintrådede samt super fintrådede kobberledere. Standarden DIN 46235 definerer applikationsområdet for denne form for kabelsko, dimensionerne og mærkningen.
Mærkningen på DIN 46235 kabelsko giver dig information om producenten og brugen af kabelskoen – f.eks. en kode for fremstilleren, en for værktøjet, der skal anvendes, størrelsen på den standardiserede skrue, der anvendes til at fastgøre kabelskoen til komponenten, og lederens tværsnit i mm2.
Derudover er DIN 46235 mærket med kompressionsmærker, der angiver antallet af presninger, der skal udføres under installation. Lange streger angiver antallet af presninger med hydrauliske værktøjer, mens de korte angiver antallet af presninger med håndværktøjer.
Rørformede kabelsko anvendes oftest til større kabeldiametre samt til stærkstrømsforbindelser, mens man typisk vælger en anden type til små kabeldiametre.
Andre rørformede kabelsko
Denne type rørformede kabelsko findes også i en version, der ikke er DIN-standardiseret. Forskellen på DIN 46235 og den ikke-standardiserede version er oftest længden. En ikke-standardiseret rørformet kabelsko er ofte kortere og har desuden andre rørdimensioner.
Ikke-standardiserede rørformede kabelsko findes desuden i andre varianter, f.eks.:
Med og uden inspektionshul
Vinkel-kabelsko (45 grader og 90 grader)
Versioner med en smallere flange til applikationer med begrænset plads
Versioner med større rørdiameter og tragtformet rør for lettere indføring af lederen
Versioner i rustfrit stål eller nikkel til særligt aggressive miljøer, eller miljøer med meget høje temperaturer
Versioner med specielle designs, f.eks. en alu/kobber-version til forbindelse af forskellige materialer
Alle rørformede kabelsko, uanset om de er standardiserede eller ej, skal presses med et værktøj, der passer til kabelskoen.
Ringkabelsko og gaffelkabelsko
Ringkabelsko og gaffelkabelsko er blandt de mest anvendte former for kabelsko, både i industrien og af hobbyister. Ringkabelskoen har en lukket ring for enden, mens gaffelkabelskoens ende er åben. Begge fremstilles oftest i fortinnet kobber eller messing og fås med og uden isolering, alt efter behov og krav til sikkerhed.
Ringkabelskoen monteres ved hjælp af en skrue, der føres igennem ringen og spændes fast i den komponent, man ønsker at skabe forbindelse til, og kablet installeres, som ved andre kabelsko, via krympning med et krympeværktøj. Ringkabelskoen giver en sikker og stabil forbindelse med god vibrationssikkerhed. Den er nem at installere og anvendes f.eks. i batterier, maskiner, forskellige typer køretøjer, husholdningsapparater og lignende.
Gaffelkabelskoen har en åben ende og monteres ligesom en ringkabelsko ved hjælp af en skrue, men i modsætning til ringkabelskoen er det ikke nødvendigt at fjerne skruen helt for at installere kabelskoen eller demontere den igen – det er kun nødvendigt at løsne den en lille smule. Derfor anvendes den også i applikationer, hvor det er en fordel nemt at kunne demontere og installere kabelskoen igen.
Kabelskoens form giver både en fordel under selve montageprocessen, bl.a. når der er trange pladsforhold, da kabelskoen kan skubbes på plads fra siden, men også ifm. vedligeholdelse og reparation. Gaffelkabelsko har dog ikke samme stabilitet og vibrationssikkerhed som ringkabelsko, men dog god nok til, at de ofte anvendes i applikationer som køretøjer, maskiner og industrielt udstyr.
Spadestik
Et spadestik (og den tilsvarende modpart, et spadestikhylster) er en kabelskotype, der let og hurtigt kan forbindes og demonteres igen. Spadestikket har en flad metalplade, der skubbes ind i det tilhørende spadestikhylster for at skabe elektrisk kontakt.
Spadestik og spadestikhylstre kaldes på engelsk også ”push-on terminals” eller ”quick disconnect connectors”.
Spadestik og spadestikhylstre er især en god løsning, når man har brug for at kunne reparere og servicere elektriske applikationer løbende, da spadestikket hurtigt kan demonteres og senere kan forbindes igen. Spadestikket har god vibrationsbestandighed og bruges derfor ofte til elektriske forbindelser i køretøjer samt i forskellige elektriske apparater og maskiner.
Spadestik og spadestikhylstre er typisk fremstillet i fortinnet kobber eller fortinnet messing og fås med fuld, delvis eller ingen isolering, alt efter behov og krav ift. applikationen.
Rundstik kabelsko
En rundstik kabelsko, også kaldet en stikforbindelse eller et rundt forlængerstik, er – ligesom et spadestik – en terminal, der bruges til at etablere en aftagelig/demonterbar elektrisk forbindelse.
En rundstik kabelsko har et kugleformet han-stik, der skubbes ind i det tilhørende hun-stik, hvori forbindelsen fastholdes. Rundstik kabelsko er typisk fremstillet i fortinnet kobber eller fortinnet messing.
Fordelen ved en rundstik kabelsko er den samme som ved spadestik: du opnår en aftagelig forbindelse, der kan monteres og demonteres uden at løsne eller fjerne skruer.
Men derudover har rundstikket nogle andre fordele: Stikket er smallere og kan derfor anvendes, når der er pladsbegrænsninger i applikationen. Et rundstik kan desuden rotere, hvorimod spadestikket kun kan orienteres i én retning. Derudover slutter rundstikket tæt med muffen, hvilket beskytter mod snavs, fugt og lignende, hvor spadestikket er mere åbent.
Rundstik kabelsko bruges til elektriske apparater, køretøjer og andre applikationer, hvor der er begrænset plads, og de bruges især til at forbinde to ledninger til hinanden, hvor spadestik primært bruges til at forbinde en ledning med en komponent.
Kabelsko med og uden isolering
Mange typer kabelsko, bl.a. spadestik, gaffelkabelsko og ringkabelsko, fås med og uden isolering. Overordnet set vælger man kabelsko med isolering i tilfælde, hvor der er risiko for stød eller kortslutninger. Hvis der ingen risiko er, så vælger man uisolerede kabelsko.
Kabelsko med isolering har som minimum plastisolering omkring området, hvor lederen indføres. I visse tilfælde, f.eks. ved spadestik og rundstik, fås hylsteret (hun-stikket) med fuld isolering, hvilket betyder, at hele forbindelsen vil være isoleret.
Isolerede spadestik og spadestikhylstre har en farvekode, der angiver tværsnittet, de passer til iht. DIN 46245:
Rød: fra 0,5 til 1,5 mm2
Blå: fra 1,5 til 2,5 mm2
Gul: fra 4 til 6 mm2
Der findes andre tværsnit, men farvekoderne er ikke specificeret i DIN 46245.
Materialer for isolering af kabelsko
De mest almindelige materialer, der anvendes til isolering af kabelsko, er:
PVC (polyvinylklorid)
PA (polyamid)
PC (polykarbonat)
Det er vigtigt at anvende isolerede kabelsko af tilstrækkelig høj kvalitet. Hvis kvaliteten af materialerne ikke er høj nok, kan isoleringen knække eller revne. Det første tegn på dette er en hvidfarvning af materialet. Denne kan også opstå, når man overpresser forbindelsen, eller når man ikke har valgt den rette kabelsko eller det rette værktøj til montagen.
Andre typer kabelsko og terminaler
Der findes en række andre kabelsko og terminaler, som opfylder samme primære funktion som de tidligere beskrevne kabelsko, men som også er tilpasset specifikke applikationer eller krav. Blandt disse finder man:
Stiftkabelsko med en stiftformet ende, som gør dem velegnede til forbindelse ifm. klemrækker
Samlemuffer / rundstikforbindere til samling af to ledninger i forlængelse af hinanden
Terminalrør til at beskytte og forbinde afisolerede ledninger til terminaler / klemrækker
C-muffer til afgrening eller forlængelse af ledere
Trækaflastede pressemuffer / presforbindere til forbindelser, hvor mekanisk trækbelastning skal mindskes.
Valget af det rette værktøj til installation af kabelsko afhænger primært af kabeldimensionerne, krav til effektivitet og af antallet af kabelsko, der skal installeres.
Manuelle krympeværktøjer eller krympetænger er simple håndværktøjer, hvor kraften, der anvendes til krympningen, genereres manuelt af installatøren. Manuelle krympeværktøjer anvendes til små kabeldiametre og når antallet af installationer er relativt få. Installationen af kabelsko med en manuel krympetang er en økonomisk og enkel proces.
Men har man med større kabeldiametre, meget omfattende opgaver eller opgaver med højere krav til pressekraft at gøre, så vil man typisk vælge et hydraulisk krympeværktøj. Denne type værktøj genererer en meget større pressekraft og reducerer desuden den fysiske belastning for installatøren. Denne slags krympeværktøj giver derudover et meget ensartet resultat.
Batteridrevne krympeværktøjer anvender en elektrisk motor til at generere presset automatisk. Værktøjerne genererer ligesom de hydrauliske værktøjer en stor pressekraft og aflaster installatøren, men de har også den yderligere fordel, at de øger installatørens mobilitet, da denne ikke er begrænset af ledninger mv.
De rette komponenter er afgørende i den moderne industri, hvor kvalitet, sikkerhed og effektivitet er centrale faktorer.
Hos Bossard har vi udvalgt et bredt sortiment af kabelsko og andre elektrotekniske komponenter fra de bedste brandpartnere, så du altid kan være sikker på, at dine applikationer lever op til høje sikkerheds- og kvalitetskrav.
I vores sortiment finder du bl.a. kabelforskruninger, kabelstrips, løsninger til kabelbeskyttelse og meget mere – alt sammen fra anerkendte leverandører – udover et stort udvalg af værktøj til installation og effektivisering af montageprocesser.
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.