Start med at skrive for at få forslag

Forslag indlæses

Søgeforslag

Produktkategorier

Produktforslag

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver

       

Den tribologiske tørre belægning er en systemløsning til mekanisk belastede befæstelseselementer og komponenter (skruer, møtrikker og skiver). Belægningen er en ikke-elektrolytisk påført tynd coating med integreret smøring og en yderligere korrosionsbeskyttelse. Bossard ecosyn ®-lubric i sort og sølv giver ensartede friktionskoefficienter, som sikrer en enkel samleproces.

Egenskaber:

  • Farve: sort eller sølv
  • Høj montagesikkerhed i produktion og vedligehold
  • Genanvendelig
  • Smøringen er en integreret del af emnet
  • Kan anvendes på næsten alle metaller og overflader

 Deres sikkerhed i boltekonstruktioner
Standarder som ISO16047 / DIN946 samt bestemmelse af friktionskoefficienten kan Bossard eftervise i akkrediteret prøvningsog målelaboratorium i henhold til ISO/ IEC17025.

Overholdelse af de relevante EU-direktiver. God beskyttelse imod kontaktkorrosion især ved aluminium og rustbeskyttede materialer. Kemisk bestandighed overfor brændstoffer, hydraulikolier og rengøringsmidler. Fremragende friktionskoefficient med lille spredning for sikker skrueforbindelse. Ren og miljøvenlig belægning med en simpel håndtering. Kost effektiv montering, afmontering giver reduktion i procesomkostninger. Ingen beskyttelsesforanstaltninger mod hudkontakt. Ingen yderligere krav til bortskaffelse. Mulighed for en ekstra farve belægning. Tilstrækkelig vedhæftning for mikrokapsler med passende forbehandling.

Ingen risiko for brintskørhed.
Små skruegevind < M4 kan klemme let ved gevindparring grundet de små tolerancer.

På grund af belægningen er der en tendens til at gevindsamlingen klemmer. Manuel montage med kombination af belagte skruegevind og belagte møtrikgevind kan kun garanteres med montageværktøj.

Gevindemner med metrisk gevind M4 til M36. Skruer møtrikker, skiver.

Temperaturområde til max. 250 °C