Innovation er en del af vores DNA

Bossard ecosyn®

ecosyn® seriens befæstelser er nyskabende og innovative. Befæstelserne er kvalitetssikret, omkostningseffektive og optimeret på baggrund af vores kunders behov. Produkterne er af høj kvalitet, strømlinet og er skabt af innovativt ingeniørarbejde - og med ecosyn® seriens produktløsninger bliver det nemt at vende udfordringer til nye muligheder.

  • ecosyn® drill
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-drill

Den selvskærende skrue i høj kvalitet er særligt egnet til brug i konstruktioner af aluminium og galvaniserede stålplader.

Bossard ecosyn®-drill

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
  • Varme og ventilationskanaler
  • Hvidevarer
  • Bilkonstruktion
  • Vinduesrammer og persienner
  • Facadekonstruktioner
  • Drivhuse og udestuer
  • Hytter
Bossard ecosyn®-drill
  • Intet behov for bore- eller gevindtappeværktøj
  • Intet behov for udstansede skruehuller 
  • Ingen problemer med positionering af forborede huller 
  • Intet behov for ekstra fastgørelseselementer
  • Hurtig montage
  • Økonomisk

  • ecosyn® MRX
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-MRX

Udover aluminium kan også pladestål og rustbestandigt tyndt plademetal gennembores. Takket være deres varmebehandling er ecosyn® MRX skruer yderst rustbestandige.

Bossard ecosyn®-MRX

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
  • Varme og ventilationskanaler
  • Hvidevarer
  • Bilkonstruktioner
  • Vinduesrammer og persienner
  • Facadekonstruktioner
  • Drivhuse og udestuer
  • Hytter

Bemærk:
Vær forsigtig ved brug af hærdet og anløbet martensitisk rustfast stål i aggressive korrosive omgivelser, da der kan forekomme spændingskorrosionsrevnedannelse.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Højere styrke end A2 eller A4
  • Ingen ødelæggelse af gevindet, selv ved brug af rustbestandigt tyndt pladestål
  • Ingen overfladekorrosion
  • Høj boreevne
  • Korrosionsbestandige skrueforbindelser er økonomiske og giver maksimal funktionssikkerhed

  • ecosyn® fix
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-fix

Denne befæstelse er designet specielt til samlinger i elektrisk udstyr og i små og store apparater.
Læs mere »

Bossard ecosyn®-fix

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Elektroniske applikationer
  • Plademetalapplikationer
  • Bilkonstruktion
  • Husholdningsapparater

Bossard ecosyn®-fix
  • Et befæstelseselement i stedet for flere:
    • Muligheder for omkostningsbesparelser i indkøb og administration af lagerbeholdning
    • Kortere forberedelsestid til montage
    • Hurtigere montage
    • Egnet til brug i automatisk montage
  • Pålidelige skruesamlinger
  • Intet behov for ekstra låseelementer:
    • Vibrationsbestandig
    • Der kompenseres for sætninger takket være den indbyggede fjedereffekt
    • Optimal bæreflade der dækker store og aflange huller
    • Højt brudmoment
    • Nedsænkning af fladetrykket mindsker risikoen for beskadigelse af skrøbelige overflader
    • Mindsket risiko for revnekorrosion

  • ecosyn® plast
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-plast

Den specielle gevindgeometri på ecosyn® plast muliggør sikker og nem iskruning direkte i termoplastiske materialer.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast er ideel til alle typer af termoplast.

Bossard ecosyn®-plast
  • Høj holdbarhed af skruesamlinger under forskellige forhold i forskellige termoplastiske anvendelser
  • Optimeret gevindgeometri for lave spændinger i plasten.
  • Selvlåsende, intet behov for ekstra låseelementer
  • Høj klemkraft i samlinger
  • Højt brudmoment og trækstyrke
  • Høj sikkerhed under montering, muliggjort gennem lavt formgivningsmoment og højt overdrejningsmoment
  • Minimalt tab af klemkraft pga. forøget kontaktflade under hovedet.

  • ecosyn® grip
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-grip

Denne skrue sikrer mod løsdrejning ved dynamiske belastninger.

Bossard ecosyn®-grip
  • Karosserier
  • Indvendige foringer
  • Dæksler
  • Anlæg
  • Kabinebeklædninger
  • Metalpladekonstruktioner
  • Husholdningsapparater
  • Profilforbindelser
  • Kabinetter
  • Transportsystemer
  • Styreskinner
Bossard ecosyn®-grip
  • Sikring mod løsdrejning uden supplerende sikringselementer
  • Stor hoveddiameter til store gennemgangshuller
  • Processikker og kan anvendes til automatiseret montage
  • Elegant hoveddesign
  • Fuldt belastbar som en 8.8 skrue
  • Reduceret omkostninger sammenlignet med en skrue med supplerende sikringsskive

 


Bossard ecosyn® produkterne var før navneændring kendt under følgende navne:

  • ecosyn® drill: eco-drill® 
  • ecosyn® MRX: Marutex® 
  • ecosyn® fix: eco-fix® 
  • ecosyn® plast: eco-syn®