Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

PEM® Spacer

  • Ekstrem holdbarhed også i tynde plader fra 0,5 mm
  • Ingen særlig bearbejdning af hullet er nødvendig
  • Ingen efterskæring af gevindet
  • Også ideelt til belagte overflader
  • Høj positionsnøjagtighed

  • PEM® presmøtrikker
PEM® presmøtrikker

Presmøtrikkerne råder over en høj vridnings- og udtrækningskraft. De kan leveres med forskellige skaftlængder.
Presmøtrikkerne er egnet til metalliske materialer, delvist også til brug i rustfaste-plader.

Sortimentet indeholder også dobbeltsidede møtrikker, som ikke rager op over pladen, lukkede dele, møtrikker med gevindsikring samt miniaturemodeller. Parallelt findes der en produktserie til indpresning i printkort.

  • PEM® presbøsninger
PEM® presbøsninger

Bøsninger, der kan presses i gennemgående huller og flugter efter montage med pladen på montagesiden. Der kræves ingen yderligere bearbejdning.
Kan anvendes i metalliske materialer, delvist også i rusfaste plader.

Rotationssikring sker vha. sekskanthovedet. Særlige bøsninger til brug i bundhuller muliggør en "usynlig montering". Fås som åben og lukket model.

  • PEM® distancestag
PEM® distancestag

Distancestag til "nøglehuls"montage kan anvendes i metalliske materialer. De muliggør en hurtig montering og demontering af komponenter.

  • PEM® SMT-egnede stag & bøsninger
PEM® SMT-egnede stag & bøsninger

Disse dele er på bånd og dermed egnet til automatiseret montage på printkort.
De kan anvendes til lodning i både gennempletterede og ikke pletterede huller. Risikoen for beskadigelse af printkortet er udelukket ved denne procedure.

Fås med eller uden klæbepunkter.

  • Anden PEM®-befæstelse