EJOT ALtracs® Plus – Direkte montageskruer til metal

EJOT Altracs® Plus skruer er gevindformende skruer udviklet til at tilføje maksimal styrke til produkter i letmetaller og andre ikke-jernholdige metaller, f.eks. zink, kobber, messing mm. (hårdheder op til 140HB).

  • Applikationer
  • Egenskaber
Altracs Plus
  • Direkte iskruning i ikke-jernholdige metaller
  • Køretøjer, karosserier og undervogne
  • Maskiner til produktionsvirksomheder
  • Transportsystemer
  • Interiørelementer i togvogne
  • Elementer til bygningsinstallationer
  • Montage af profiler
  • Letvægtsapplikationer
Altracs Plus
  • Multifunktionel
  • Låsende effekt i gevindet ifm. gevindformningen
  • Høj belastningskapacitet på grund af stor gevinddybde
  • Effektiv montageproces til forbindelser der skal sikres mod løsdrejning
  • Kompatibel med metriske gevind
  • Klemkraft er tilsvarende 10.9 bolte med metrisk gevind
  • ALtra Calc® prognoseprogram til design af samlinger
  • Op til 40 % omkostningsbesparelser ved at eliminere arbejdstrin for skruer og komponenter