Højstyrkebolte med sekskanthoved til stålkonstruktioner
Peiner HV-bolte anvendes til samlinger i stålkonstruktioner, der udsættes for store dynamiske kræfter, f.eks. i broer og til fastgørelse af master og lignende.
Iht. EN 14399-2 pakkes boltesættene individuelt med bolt, skiver og møtrikker fra samme producent og kan leveres i samlet tilstand.
Komponenterne i HV-boltesæt skal mærkes med:
- Mærket "HV"
- Producent
- Styrkeklasse
- Identifikationsnummer
Peiner udsteder certifikater for boltene, der garanterer deres egenskaber og konformitet med forordningerne. Producenten står altså inde for, at HV-boltene overholder alle krav og regler for fremstilling, pakning, transport mm. Alle bolte kan, med henblik på kvalitetskontrol, spores tilbage til en produktion via mærkningen på bolten og på labels på produktet.
Klemlængder for HV-bolte
Klemlængden defineres iht. EN-14399-4 som afstanden mellem kontaktfladerne på henholdsvis bolt og møtrik (tidligere blev klemlængden defineret som afstanden mellem kontaktfladerne på skiverne iht. DIN 6914).